Seleccione su país

Visite el sitio web global

Versión del producto archivado

PS3500-PM-1.24.15 Módulo de alimentación PS3500

Ventajas clave de un vistazo

  • La redundancia N+1 proporciona la más alta fiabilidad
  • Indicación de diagnóstico y fallo
  • Modulares e intercambiables sobre la marcha
  • Reparto de carga automática
  • Tensión ajustable
  • Sin ventilador
  • Aprobaciones ATEX, IECEx y cULus para Div 2/Zona 2

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de PS3500-PM-1.24.15

Módulo de alimentación PS3500 - 24 V CC/15 A
TipoBus de diagnóstico: RS 485
Corriente de entradamax 6,5 A
Rango de tensión90 ... 250 V AC, 44 ... 66 Hz; 90 ... 300 V CC
Corriente de conexión< Pico de 50 A durante 50 µs
Tensión de mediciónUr24 V CC
Tensión24 V CC ± 1 %
(22.5 ... 30 V DC ajustable)
Corriente15 A
Rizado35 mV rms (< 100 mV pp)
Mensaje de errorRelé
50 V CC a 0,6 A
30 V CC a 2 A
Tiempo de respuestaTiempo de retardo mín.: ≥ 25 ms con tensión de entrada y carga de salida nominales
Corriente de cortocircuitomax. 20 A
Eficienciahasta 91 %
Entrada/salida4,25 kV CC
IndicadoresLED de alimentación, verde: alimentación activada
LED de fallo, rojo: indicación de fallo
LED de alarma, rojo: apagado del módulo
Compatibilidad electromagnéticaConsulte DoC para comprobar todas las normativas que se cumplen.
Aislamiento galvánicoIEC 61131-2
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónEN 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Temperatura ambiente-25 ... 45 °C (-13 ... 113 °F) , reducida: 0,4 A/°C, (de 45 ... 70 °C (113 ... 158 °F))
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa< 95 % , no condensado
Resistencia a choques15 g , 11 ms
Resistencia a las vibraciones1 g , 58 ... 150 Hz
Material de la carcasaPintura electrostática, acero laminado en frío 1010
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 1,8 kg   ( 4.125 lbs )
Dimensiones134 x 62 x 268 mm (5.3 x 2.5 x 10.6 in)
Altura134 mm
Anchura62 mm
Profundidad268 mm
CertificadoDEMKO 12 ATEX 1103387X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018; EN IEC 60079-7:2015+A12018; EN 60079-15:2019; EN 61010-1
Autorización ULcULus Listed
E230669
E350173
Homologado paraClase I/Div 2, ABCD Clase I, zona 2, Grp IIC T4
Autorización IECExIECEx UL 13.0082X
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.
Notas generales