Drivs med expertis.
Med passion för teknik och årtionden av kunskap inom bilindustrins processer.
Oavsett om det är i egenskap av hjärtat i elfordon eller lagringsmedium för elektricitet från förnybara energikällor: Batteriet spelar en central roll för framtidens mobilitet och energiförsörjning.
För att säkerställa högsta kvalitet och smidiga processer inom batteritillverkning krävs kraftfulla sensorer och automationslösningar. Pepperl+Fuchs erbjuder ett komplett sortiment med allt från enskilda sensorer till nyckelfärdiga systemlösningar. Detta gör att alla processteg kan optimeras – från battericellerna och modulerna till batteripaketet och installation i fordonskarossen. Med årtionden av erfarenhet inom automationsteknik, individuell rådgivning och expertisen hos mycket specialiserade dotterbolag hjälper vi dig att automatisera din anläggning.
Upptäck våra sensorer och automationslösningar för batteritillverkning.
Batteriet är själva hjärtat, och för närvarande den dyraste komponenten, i en elbil – vilket är anledningen till att produktionen kräver processer som är av högsta kvalitet och effektivitet. Detta säkerställs via lämplig sensorteknik från Pepperl+Fuchs. Dessutom finns en omfattande portfölj tillgänglig för många andra processer som rör produktionen av elfordon.
Läs merKraftfulla batterier behövs för att lagra klimatneutral elektricitet från vindkrafts- eller solcellsanläggningar. Efterfrågan på batterilagring ökar därför kontinuerligt, både för nätoperatörer och i privata hem. Med sensorteknik från Pepperl+Fuchs kan de batterilagringssystem som krävs tillverkas med särskild effektivitet. Pepperl+Fuchs erbjuder även ett brett utbud av kompatibla sensorlösningar för andra uppgifter som rör solenergi- och vindkraftsanläggningar.
Läs merBatteritillverkning är ett av de största tillväxtområdena inom den globala elektronikindustrin. Många andra processer inom elektronikindustrin kan också automatiseras med industriell sensorteknik från Pepperl+Fuchs – från solcellsproduktion till bearbetning av kretskort.
Läs merVid tillverkning av battericeller stackas anod- och katodfolier växelvis, och var och en separeras av en separatorfolie. I den här processen är behovet av övervakning i kalandermaskinen högt. Dubbel matning av folier, ett nätbrott eller otillräcklig nätspänning leder snabbt till produktionsfel eller driftstopp. För att förhindra detta erbjuder Pepperl+Fuchs lämpliga sensorer som enkelt kan anslutas till styrenheten och molnet via IO-Link.
När tillverkningen av battericeller är klar monteras de enskilda battericellerna i batterimodulerna. För att övervaka den här processen används Pepperl+Fuchs produkter för industriell vision. Visionssensorer identifierar battericellerna och verifierar korrekt antal och orientering, samtidigt som en industriell händelsekamera övervakar hela tillverkningsprocessen.
Flera moduler buntas slutligen för att bilda ett batteripaket som kan monteras i fordonet. Olika system och lösningar från Pepperl+Fuchs används vid tillverkning av batteripaket – till exempel för exakt korrigering av robotbanor eller för hållbart förebyggande av korrosion.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.