|
| |
Product |
|
|
'FB9295B3' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FB9295B3` finns redan på din bevakniningslista.
|
Active termination of the fieldbus and passive termination of the service bus, Installation in suitable enclosures in Zone 1, Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)pa |
|
|
|
'LB9107P' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9107P` finns redan på din bevakniningslista.
|
Spring terminal, For LB and FB modules, 6-pole, Labeled 1 ... 6, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa |
|
|
|
'LB9115A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9115A` finns redan på din bevakniningslista.
|
Spring terminal, For LB and FB modules, 8-pole, Labeled 1 ... 8, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa |
|
|
|
'LB9116A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9116A` finns redan på din bevakniningslista.
|
Spring terminal, For LB and FB modules, 2 x 8-pole, Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa |
|
|
|
'LB9117A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9117A` finns redan på din bevakniningslista.
|
Front screw terminal, For LB and FB modules, 6-pole, Labeled 1 ... 6, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa |
|
|
|
'LB9118A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9118A` finns redan på din bevakniningslista.
|
Front screw terminal, For LB and FB modules, 8-pole, Labeled 1 ... 8, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa |
|
|
|
'LB9119A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9119A` finns redan på din bevakniningslista.
|
Front screw terminal, For LB and FB modules, 2 x 8-pole, Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa |
|
|
|
'MFT-BASE.4P' är nu tillagd på din bevakniningslista.
MFT-BASE.4P` finns redan på din bevakniningslista.
|
pa |
|
|
|
'FB9262BP20220.2' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FB9262BP20220.2` finns redan på din bevakniningslista.
|
Universal backplane, Max. 20 slots for I/O modules, Redundancy (field bus and power supply), Installation in Zone 1pa |
|
|
|
'FB9262BP24110.2' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FB9262BP24110.2` finns redan på din bevakniningslista.
|
Base backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa |
|
|
| |