|
| |
Product |
|
|
'FB9206D3' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FB9206D3` finns redan på din bevakniningslista.
|
Power supply for 24 V DC, Installation in suitable enclosures in Zone 1, Module can be exchanged under voltage (hot swap), Voltage: 5.4 V DC +/- 5% , 12 V DC + 4/- 2%pa |
|
|
|
'FB9205C' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FB9205C` finns redan på din bevakniningslista.
|
Power supply for 95 - 230 V AC, Suitable for the supply of FOL, field products (analyzers, level meters etc.), Installation in suitable enclosures in Zone 1, Module can be exchanged under voltage (hot swap), Voltage: 24 V DC +/- 3% (Connectors 5, 12) 23 V DC +/- 3% decoupled via diode (Connectors 5, 13)pa |
|
|
|
'FB9215B2' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FB9215B2` finns redan på din bevakniningslista.
|
Multi range power supply 90 ... 253 V AC, Suitable for the supply of 24 I/O modules and 1 bus coupler, Use two power supplies for redundancy, Installation in suitable enclosures in Zone 1, Voltage: 5.4 V DC +/- 5% , 12 V DC +/- 3%pa |
|
|
| |