Sensorlösningar för mobil utrustning
Oavsett om du kör på vägar eller i terräng måste sensorer för mobil utrustning fungera även under krävande förhållanden. Pepperl+Fuchs har ett stort sortiment med skräddarsydda lösningar för mobila tillämpningar – med sensorer med robust konstruktion, E1-godkännanden och CAN-gränssnitt.
Grävmaskiner, betongblandare, tippvagnar och kranar är bara några av de tunga anläggningsmaskiner som används i krävande miljöer. De industriella sensorer som används på anläggningsmaskiner måste vara mekaniskt och elektriskt robusta, pålitliga och exakta. Pepperl+Fuchs erbjuder de rätta produkterna för att uppfylla de ditt fordons unika krav.
Tillförlitliga sensorlösningar är väsentliga för säker och effektiv användning av jordbruksfordon. Med de rätta industriella sensorerna från Pepperl+Fuchs kan produktiviteten ökas i olika processer – i traktorer, jordbruksspridare, skördetröskor eller andra typer av jordbruksmaskiner.
Sopbilar, bussar och utryckningsfordon som exempelvis brandbilar behöver högpresterande sensorer för att fungera säkert och tillförlitligt under krävande förhållanden. Pepperl+Fuchs erbjuder ett komplett sortiment av industriella sensorer med E1-godkännanden som är särskilt utformade för användning på allmänna vägar.
CAN (Controller Area Network) är en internationell kommunikationsstandard som ofta används på mobila maskiner för dataöverföring mellan inbyggda styrenheter och deras olika anslutna sensorer. CAN minskar kabeldragningsarbetet avsevärt och erbjuder ett prisvärt och hållbart nätverk. Pepperl+Fuchs erbjuder ultraljuds-, radar- och lutningssensorer såväl som roterande encodrar med CAN J1939- och CANopen-gränssnitt för enkel integrering i CAN-baserade tillämpningar.
Detektering av kolvpositioner i cylindrar är avgörande för exakt övervakning och styrning i ett urval av mobila tillämpningar – från hydraulcylindrar på grävmaskiner till tömningsmekanismer på lastbilar. Ultraljudssensorer kan installeras i ett rör parallellt med cylindern. På så sätt möjliggör de exakt detektering av kolvpositioner utan modifieringar av cylindern. Beroende på cylinderns längd kan ultraljudssensorer i UC800-F77S-, M18- eller M30-serien användas.
För jordbruksmaskiner som sprider gödnings- och bekämpningsmedel måste avståndet mellan bommen och grödan hållas så konstant som möjligt för att uppnå optimal spridning. Det kräver konstant kontroll över bommens lutning. En F99 tröghetsmätare mäter bommens lutning tillförlitligt – trots konstanta vibrationer, i alla väderförhållanden och trots smuts och damm.
För att kunna fastställa bommens tillåtna lägen på mobila kranar måste kranarmarnas exakta läge registreras. Roterande encodrar med kabeldrag passar perfekt för detta ändamål: I kombination med ett kabeldrag kan den integrerade absoluta roterande encodern detektera kranarmens exakta linjära rörelse. Mätmetoden och den tekniska konstruktionen säkerställer hög tålighet mot yttre påverkan.
Mobila maskiner som exempelvis grävmaskiner har ofta ett extremt begränsat synfält baktill och på sidorna. För att undvika kollisioner med personer, föremål eller andra fordon kan ultraljudssensorer i UC*-L2M-B16-serien användas för säker övervakning av dessa områden. Det integrerade CAN-gränssnittet innebär att sensorerna kan integreras direkt i fordonets CAN-bussystem.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
De robusta och hållbara vibrationssensorerna från Pepperl+Fuchs spelar en viktig roll för att övervaka tillståndet i roterande komponenter i mobil utrustning. Genom att detektera vibrationshastighet, vibrationsacceleration, temperatur och lagertillstånd ger vibrationssensorerna i VIM-serien avancerad feedback och varnar användaren när underhåll behövs.
I mobila betongblandare utsätts blandarens pumpens motor och trumdrevet för mekaniskt slitage. För att utlösa punktlig, behovsbaserad service på komponenterna måste den mekaniska belastningen under drift registreras så exakt som möjligt. VIM3-vibrationssensorer från Pepperl+Fuchs erbjuder tillförlitlig övervakning av viktiga fordonskomponenters vibrationer. När ett definierat gränsvärde har uppnåtts skickas ett meddelande om underhåll ut automatiskt och möjliggör mätningsbaserat förebyggande underhåll.
För att kunna använda tunga mobila kranar säker används åtta induktiva sensorer för att övervaka kranarmarna. De enskilda signalerna från dessa sensorer måste vara anslutna logiskt och överföras till kranens kontrollpanel. Y-delare med en logisk AND-funktion möjliggör serieanslutning av sensorer på fordonet utan kopplingsdosor, vilket minskar komplexiteten och installationstiden för kabeldragning.
Har du frågor om våra sensorlösningar för mobil utrustning?
Vi hjälper dig gärna! Skicka ett e-postmeddelande eller boka en tid med en av våra experter för att få mer information om de produkter du är intresserad av.