Inga kompromisser!
Jag-vill-helst-inte-krocka-krockkudden?
Lite säkerhet räcker inte – lita hellre på experterna.
Med de nya SIL 3-uteffektsdrivkrafterna har Pepperl+Fuchs fyllt det sista tomma utrymmet i sin portfölj av SIL-3-certifierade isolerade barriärer. Egensäkra SIL 3-komponenter finns nu tillgängliga för alla signaltyper – digitala och analoga, för styrsignaler till manöverdon och för mätsignaler från fältet, som enheter för montering på DIN-skena och isoleringskomponenter för termineringskort.
För praktiska tillämpningar innebär det att den tidigare nödvändiga lösningen med redundanta SIL 2-komponenter inte längre behövs för SIL 3-tillämpningar. Positionerare, elektriska ventiler eller HART IP-omvandlare i egensäkra SIL 3-tillämpningar kan nu anslutas direkt till styrsystemet med en enda säkerhetsbarriär.
Pepperl+Fuchs uppfyller de påverkande faktorerna för funktionssäkerhet enligt SIL 3 utan användning av särskilda nödavstängningsventiler och säkerhetsavstängningsventiler. Istället används befintliga analoga positionerare i ett separat läge i viss utsträckning. De är antingen helt öppna eller stängda.
Funktionsinspektionen enligt SIL 3 uppnås genom aktivering av dessa styrenheter med HART-signaler för partiella slagtester utöver deras faktiska funktion. Dessa tester möjliggör funktionstestning utan att hela mediematningen stängs av och utan redundant maskinvara. KCD2-SCD-Ex1.ES SMART är till exempel lämplig för denna funktion upp till säkerhetsnivå SIL 3.
Glidlager ger tillförlitlig smörjning i höghastighetsmaskiner. De säkerställer minimala friktionsförluster och spelar en avgörande roll för att öka livslängden. Det är exempelvis så turbiner och generatorer blir helt smorda, vilket säkerställer att friktionen mellan metallytor överförs till det flytande smörjmedlet och därmed kan man undvika nötning. För att uppnå denna effekt måste smörjfilmen trycksättas, eftersom detta är det enda sättet att på ett tillförlitligt sätt separera kontaktytorna från varandra. För hydrostatiska glidlager används en oljepump för att säkerställa ett jämnt oljetryck och tillförlitlig smörjning.
En tryckgivare med en mäteffekt på 4–20 mA är idealisk för konstant övervakning av oljetrycket i smörjcykeln. En strömförsörjningsenhet för sändaren ger en egensäker strömförsörjning och säkerställer att data överförs på ett tillförlitligt sätt. KCD2-STC-Ex1.ES-moduler används vanligtvis för det här programmet. De är lämpliga för applikationer upp till SIL 3 i enlighet med IEC/EN 61508.
En förutsättning för tillförlitlig larmsignalering i händelse av brand är säker signalöverföring kompletterad med galvanisk isolering mellan kontroll- och fältkretsarna. ETS-säkerhetsreläerna (spänningssatt till säker) från Pepperl+Fuchs är utformade exakt för detta ändamål.
Säkerhetsreläet KFD2-RSH-1.2E.L är ett exempel ur den här serien. Det uppfyller kraven för integrerad säkerhet i enlighet med SIL 3 och används för säker spänningssättning av enheter. Regelbundna diagnostiska tester och provningar utförs för att kontrollera att anslutna enheter fungerar korrekt för att säkerställa att både brandlarm och automatiska brandbekämpningsåtgärder utlöses på ett tillförlitligt sätt i händelse av brand.
Stora dieselmotorer med flera tusen hästkrafter används vanligen i diesellokomotiv. Motorer av denna kaliber används också ofta som nödströmsenhet för avbrottsfri strömförsörjning. Luft-/bränsleblandningen antänds inuti i motorn och utgör därför nästan ingen risk för själva motorn eller för personer som arbetar nära motorn. Fara kan endast uppstå om en av bränsleledningarna är felaktig och bränsle läcker ut.
Huvudkravet för larmsystem och automatiska släckningsanordningar som aktiveras på ett tillförlitligt sätt är felfri signalöverföring mellan fältkretsen och kontrollsidan, vilka är galvaniskt isolerade från varandra. Säkerhetsreläerna KFD2-RSH-1.*D.* är idealiska för sådana tillämpningar. Dessa säkerhetsreläer uppfyller kraven upp till SIL 3 enligt IEC/EN 61508 och upp till PL e enligt EN/ISO 13849 – ett redundanskoncept i flera steg som säkerställer att funktionsfel i stort sett är omöjliga.
Du kan hämta vårt kompendium om funktionssäkerhet. Där klargör vi begrepp och definitioner som är nödvändiga för att minska riskerna till en acceptabel nivå. I kompendiet beskriver vi specifika standarder och definitioner av faror och metoder för riskanalys.
Lär dig hur du kan implementera säkerhetsutrustning och ta en titt på vår praktiska fallstudie som visar ett förenklat exempel på ett system för överfyllningsskydd. Vi avslutar kompendiet med en ordlista och förkortningar som hjälper dig att hitta i säkerhetsterminologin när du behöver den.
Pepperl+Fuchs erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram för automationspersonal. De här programmen är inriktade på personal inom förvaltning, teknik, produktion och säkerhet, som arbetar med att utforma och arbeta i potentiellt explosiva atmosfärer.
Vår omfattande interna expertis är helt avgörande för vårt ledarskap inom funktionssäkerhetskomponenter. I den här intervjun i vår digitala kundtidning Amplify låter vi tre experter diskutera sitt dagliga arbete, de standarder som produkterna måste uppfylla i nuläget och metoder för att överföra kunskap. Det är Michael Kindermann, Head of Functional Safety, Hasan Sülük, Functional Safety Manager och Dr. Andreas Hildebrandt som ansvarar för utbildning och utskottsarbete.
Såväl talare som deltagare brukar uppskatta Pepperl+Fuchs årliga ”SIL clinic”. Vi berättar om den tionde upplagan och vad som gör ”SIL clinic” speciell.
Läs mer om funktionssäkerhetens händelserika historik i den här underhållande intervjun med två av våra branschexperter: Hur började det? Vilka milstolpar förändrade disciplinen? Var står branschen och Pepperl+Fuchs idag? Svaren på de här frågorna får du i den detaljerade intervjun.