Inga kompromisser!
Känner du till fallet med cykelhjälmen som bara är elegant och inte skyddar dig?
Lite säkerhet räcker inte – lita hellre på experterna.
Två kraftfulla funktionsprinciper för säker användning under tuffa omgivningsförhållanden: Pepperl+Fuchs erbjuder både radar- och ultraljudssensorer med diagnostikfunktion tack vare det integrerade CANopen-gränssnittet. I kombination med en felsäker styrenhet kan dessa sensorer därför användas i säkerhetstillämpningar upp till PL c/SIL 1 eller, med en redundant konstruktion i en tvåkanalsarkitektur, upp till PL d/SIL 2.
Båda sensortyperna imponerar med sina principer för låg störning, mycket tillförlitlig CAN-kommunikation, EMC-resistans och en särskilt robust konstruktion med skyddsklass IP68 eller IP68/69. Det gör dem perfekta för att undvika kollisioner och miljöövervakning av fordon utomhus (t.ex. mobila maskiner, tunga AGV:er och gaffeltruckar). Förutom M12-anslutningar eller fasta kablar med öppna kabeländar finns fordonsspecifika kontakter som DEUTSCH eller AMP Superseal också tillgängliga, vilket gör det snabbt och enkelt att integrera dem i fordonets befintliga elsystem. Den välbekanta VariKont L2-designen med ett roterbart och ledat sensorhuvud gör att sensorerna kan riktas in exakt i olika installationssituationer.
Läs mer här:
AGV:er bör vara pålitligt skyddade mot kollisioner med människor och föremål i körfältet vid automatisk backning, även om fordonet är lastat. Den döda vinkeln framför gaffelarmarna måste säkras i fasen omedelbart innan de sänks ned i pallen. Godkännande enligt ISO 13849-1 kategori 3 PL d krävs för dessa typer av tillämpningar. Det ska vara möjligt att använda dessa enheter i trånga utrymmen och de måste vara motståndskraftiga mot inverkan från miljön, t.ex. damm, smuts och fukt.
USI®-safety är det enda säkra systemet med ultraljudssensorer i enlighet med EN ISO 13849 kategori 3 PL d. Det möjliggör tillförlitlig övervakning av tredimensionella utrymmen, vilket innebär att den passar perfekt för användning på utrustning för materialhantering.
Under drift av automatiserade fordon måste det alltid säkerställas att varken personer eller maskiner skadas. I syfte att garantera detta under dessa omständigheter måste säker placering av AGV:n detekteras i enlighet med PL d, samtidigt som standardiserade krav som dokumentation, beräkning osv. uppfyllas. I tillägg till den högsta precisionen och robustheten i den sensorteknik som används är kunskap om standarder och riktlinjer, utveckling av ett fullständigt säkerhetskoncept såväl som beräkning och validering av största vikt.
I detta specifika fall tillhandahöll Pepperl+Fuchs kunden en enskild lösning som omfattade alla element från konceptutveckling till implementering.
I en fordonspark med AGV:er används ofta olika typer av fordon, så att olika scenarier uppstår, t.ex. vid byte av batterier eller tankning, och därför måste fordonen identifieras unikt. I situationer med vätgasdrivna fordon kan olika tankar installeras och var och en av dem får endast fyllas på med ett visst tryck. Eftersom ett fel kan orsaka stora skador på människor och maskiner krävs tillförlitlig identifiering.
Pepperl+Fuchs har utvecklat en komplett anpassad lösning för detta som består av ett säkerhetskoncept och komponenter. Två RFID-transpondrar är monterade på fordonen för detta ändamål och de är lämpade för användning i krävande industrimiljöer – den nödvändiga SIL-nivån garanteras via redundans och en utvärdering av transponderns information i det säkra styrsystemet.
Med ökad automation i industrianläggningar ökar kraven på maskinsäkerhet, vilket även påverkar förpackningsindustrin. Som exempel kan nämnas att på grund av en ändring i standarden (EN 1010-1:2004 ändrades till EN ISO 12643-4) måste operatörsingrepp på potentiellt riskfyllda delar av förpackningsmaskiner förhindras i framtiden, med PL d istället för PL b för att säkerställa bästa möjliga skydd för personalen.
Pepperl+Fuchs erbjuder en utmärkt kostnadseffektiv lösning som dessutom är lätt att integrera. Säkerhetskonceptet är baserat på två fotoelektriska sensorer i R100-serien som garanterar den nödvändiga säkerhetsnivån via deras redundanta konstruktion.
Närhelst en maskin ska erbjudas på marknaden i EU gäller maskindirektivet 2006/42/EC. Ett stort antal standarder som ska följas här ställer ytterligare krav på maskinen och den övergripande processen.
Men vilken standard är relevant för din tillämpning och vad måste följas i detalj? Hur uppnår du den säkerhetsintegritetsnivå (SIL) eller prestandanivå (PL) som krävs?
Vår rapport erbjuder dig praktisk hjälp med sådana frågor: Få en överblick över det aktuella juridiska läget och gällande standarder och ta reda på vilka steg, baserat på ett exempel, som måste vidtas på vägen mot en säker maskin.
Hämta din kostnadsfria PDF nu och läs mer om termer som:
Pepperl+Fuchs erbjuder ett stort urval av utbildningsprogram för yrkesmässiga inom automation. Dessa program är inriktade på ledningen, teknik, produktion och säkerhetspersonal som är engagerade utrustningsdesign.
Ett tåg kan köra hundratusentals kilometer innan hjulen måste bytas på grund av slitage. Regelbundet underhåll är det enda sättet att klara ett sådant avstånd utan fel. För att skydda personalen från olyckor när underhållsarbete utförs på lyftplattformar förlitar sig Kreitzler Industriebühnen GmbH på ett säkerhetspositioneringssystem från Pepperl+Fuchs.
Läs merAutomationsspecialisterna Staudinger använder det anpassade kamerasystemet SIL 3/PL e från Pepperl+Fuchs för att hålla sina toppmoderna, automatiskt styrda fordon säkert på banan. Detta gör det möjligt för företaget att förse kunderna med en komplett lösning som omfattar styr- och framdrivningsteknik samt själva fordonet från en enda källa.
Läs merPepperl+Fuchs var den första tillverkaren som lyckades aktivera SIL 3/PL e-kompatibel, säker, absolut positionering med en enda sensor. I denna berättelse kan du läsa mer om detta unika utvecklingsarbete och de utmaningar vårt team påträffade.
Läs merHUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG har utvecklat en innovativ arbetsplattform som kan användas i flera riktningar under flygplanstillverkning. De anlitade experter från Pepperl+Fuchs för att få tillgång till den nödvändiga säkerhetskompatibla sensorlösningen. I syfte att förhindra kollisioner i tre dimensioner utrustades lyftplattformen med R2100 2D LiDAR-sensorer.
Läs merPepperl+Fuchs omfattande expertis har varit avgörande för Pepperl+Fuchs framgångar på området för funktionssäkerhet. I denna intervju diskuterar några av våra experter sitt dagliga arbete, de aktuella standarder deras produkter måste uppfylla och metoder för att överföra kunskap.
Läs merLäs mer om funktionssäkerhetens händelserika historik i den här underhållande intervjun med två av våra branschexperter: Hur började det? Vilka milstolpar förändrade disciplinen? Var står branschen och Pepperl+Fuchs idag? Svaren på de här frågorna får du i den detaljerade intervjun.