Septembre 14, 2016: l’équipe de Pepperl+Fuchs vous remercie pour votre visite sur notre stand et les discussions intéressantes et nous nous réjouissons d’une bonne collaboration au future.
Les séries R100, R101, R103 sont les premiers de la nouvelle génération des petits initiateurs optoélectroniques. Les initiateurs sont disponibles avec des "PowerBeam LED" ou "DuraBeam laser". La nouvelle technologie laser DuraBeam impressionne par une durée de vie extra longue et une plage de température élevée...
...notre panneau d’exposition vous convaincra
Dans les applications industrielles, les initiateurs ultrasons ce caractérises à part de leur fiabilité spécialement par leur variabilité énorme. Ils résolurent aussi des devoirs très complexes pour détecter précis au millimètre des objets ou des niveaux, parce que leur principe de mesure fonctionne fiable sous presque tous les circonstances.
Découvrez les possibilités de la technologie à ultrasons sur notre stand.
La toute nouvelle génération des initiateurs de mesure optoélectronique, réunis la première fois des initiateurs standards avec les méthodes de mesure de l’art. Equipé de la technologie innovatrice PRT (Pulse Ranging Technology), les laser 2-D de la série R2000 mettent à tous les moments des résultats claire et précise à disposition – à une vue 100% de 360° angulaires.
PRT est illustré sur notre stand en temps réelle
RFID signifie « Radio Frequency identification » et se réfère à des technologies qui utilisent des ondes radioélectriques, pour identifier automatiquement soit des personnes ou des objets.
L'application détermine en grande partie la fréquence à utiliser.
La nouvelle génération d’encodeurs magnétiques de pepperl+Fuchs est spécialement conçu pour les exigences dans des environnements robustes de l’industrie. Leur technologie robuste et précise en combinaison avec la forme compacte, permettent l’utilisation pour des applications sophistiquées.
Une première impression grâce de notre panneau d’exposition