Lors de la cérémonie d'ouverture de la Sindex 2023, le salon suisse déterminant de l'automatisation industrielle qui a eu lieu du 5 au 7 septembre, le jury a annoncé les gagnants du prestigieux Swiss DINNO Award. Ce prix récompense les innovations révolutionnaires et l'excellence numérique en Suisse. Les projets soumis étaient ceux d'entreprises, d'universités et de particuliers en Suisse. Le jury a dû sélectionner les meilleures innovations parmi de nombreux et intéressants projets. Après un examen minutieux et d'intenses discussions, Pepperl+Fuchs AG ainsi que deux autres entreprises ont remporté la palme.
Avec le capteur LiDAR/MEMS 3D R3000, Pepperl+Fuchs a développé un capteur LiDAR/MEMS 3D robuste, compact et particulièrement économique qui génère des nuages de points 3D à ultra-haute résolution. Ces caractéristiques résultent de la combinaison innovante d'une technique de mesure de distance à haute performance et de la technologie MEMS.
Pour plus d'informations concernant le DINNO Award vous pouvez également lire le communiqué de presse en allemand de la revue die Aktuelle Technik.
De l'automatisation industrielle aux véhicules autonomes en passant par les robots de soins : pour relever les défis du futur, il faut des capteurs 3D performants qui mesurent leur environnement rapidement, de manière complète et au millimètre près. Une innovation technologique de Pepperl+Fuchs, en coopération avec l'Institut Fraunhofer pour la technologie du silicium (ISIT), permet d'atteindre une précision et une performance maximales, tout en étant rentable. Pour la première fois, une technique de mesure de distance à haute performance est combinée à la technologie MEMS. Cela constitue la base du capteur LiDAR/MEMS 3D R3000.
La mesure 3D est basée sur la technologie PRT (Pulse Ranging Technology), une méthode de mesure de distance développée par Pepperl+Fuchs, qui peut être adaptée aux exigences les plus diverses. Basée sur plus de 250.000 impulsions laser émises par seconde, elle permet de mesurer des distances allant de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres, avec une précision de l'ordre du millimètre. La lumière parasite et les autres influences de l'environnement sont efficacement masquées. La PRT fournit ainsi des résultats de mesure rapides, précis et fiables.
Pour atteindre la troisième dimension, Pepperl+Fuchs combine pour la première fois la PRT avec un système micro-électro-mécanique du Fraunhofer ISIT dans le cadre de l'étude de produit du R3000 : un petit miroir MEMS économique et mécaniquement robuste est intégré dans le capteur. Le mouvement de l'élément entraîné piézoélectriquement permet de dévier le faisceau laser émis de 40° x 30° sur deux axes. Contrairement aux capteurs 3D traditionnels, aucune grille de pixels n'est créée lors de la saisie du champ de mesure. Au lieu de cela, le R3000 génère des nuages de points 3D à ultra-haute résolution avec une précision de détail exceptionnelle grâce à un spot lumineux particulièrement petit et à un balayage sans faille.
Afin de faciliter au maximum la communication entre l'homme et la machine, le R3000 est équipé de fonctions supplémentaires. Outre le nuage de points 3D, une image d'intensité superposée est générée pour visualiser la scène et faciliter ainsi la programmation et l'utilisation. En outre, chaque point de mesure peut également être affiché avec un faisceau laser visible. Grâce au projecteur laser synchrone, le R3000 peut être aligné et ajusté avec précision sans autre outil, ce qui garantit une mise en service simple. En outre, cette fonction permet également l'interaction entre l'utilisateur et le robot de service, par exemple.