Serviceline Industrial Sensors
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Venez à notre stand au salon all about automation à Zurich du 28 au 29 août 2024

2024-07-15

Les fournisseurs de l'automatisation et les utilisateurs se rencontrent à la all about automation.

Visitez Pepperl+Fuchs au le stand A06 et découvrez des aperçus passionnants de produits et de solutions concernant l'avenir de l'automatisation - vers une création de valeur numérisée, climatiquement neutre et durable.

C'est avec plaisir que nous vous présenterons sur notre stand nos derniers produits phares. Nos experts se réjouissent de votre visite. Venez nous voir et laissez-vous conseiller !



Nos points forts


Identification au plus haut niveau avec le nouveau lecteur de code universel série VOS Ident

  • Lecture fiable des codes 1D et 2D à de grandes distances allant de 70 mm à 2 m
  • Nombreuses fonctions : jusqu'à 32 tâches paramétrables, comparaison de codes, codes multiples, formatage de la chaîne de sortie, fenêtres multiples, mode multidétecteur
  • Matériel et logiciel flexibles et adaptables
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 et E/S.
  • Sortie qualité du code basée sur les normes ISO 15415, ISO 16022, ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM)
  • Gamme complète d'accessoires d'éclairage et d'objectifs externes

Le jeu complet d'outils de vision intégrés des appareils VOS peut être combiné de manière flexible, de sorte que les tâches d'automatisation les plus diverses dans le domaine de la vision 2D peuvent être résolues avec un seul capteur. Grâce aux possibilités de configuration et aux méthodes d'évaluation individuelles, les capteurs de vision 2-D universels de la série VOS peuvent être intégrés dans de nombreuses applications qui nécessitent habituellement un système de vision complexe - sans qu'un logiciel supplémentaire ne soit nécessaire.

Les capteurs de vision basés sur une caméra réunissent une puce de capture d'image, des objectifs réglables, un éclairage système, une évaluation intégrée, une sortie binaire et des interfaces de communication dans un seul boîtier compact. Que ce soit dans la construction de machines et d'installations, dans la technique de convoyage ou dans l'industrie de l'emballage, les puissants capteurs VOS fournissent des résultats de mesure toujours rapides et fiables et permettent un contrôle qualité et une vérification précis. Apprenez-en plus sur vos possibilités de configuration - et composez un capteur de vision qui convient parfaitement à votre application spécifique !

Plus plus d'information cliquez ici



Capteurs radar industriels avec interface CAN

Comparées à d'autres principes de fonctionnement sensoriels, les ondes radar offrent des avantages uniques :

  • Mesure de la distance et de la vitesse sans interférences. Même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière.
  • Elles se propagent à une vitesse proche de celle de la lumière.
  • Une zone de détection de plus de 25 mètres.
  • Ils sont réfléchis par tous les matériaux jusqu'à un certain degré
  • Elles sont capables de traverser la plupart des tissus jusqu'à un certain point.

Genau diese Eigenarten machen sich FMCW-Radarsensoren (Frequency Modulated Continuous Wave bzw. frequenzmoduliertes Dauerstrichradar) von Pepperl+Fuchs zunutze und stellen sie in Form einer Lösung zur Verfügung, die höchsten industriellen Ansprüchen genügt: Drei verschiedene Messbetriebsarten, hohe Reichweiten, schnelle Erfassungsgeschwindigkeiten und die Fähigkeit, nahezu jedes Ziel zu detektieren sind nur eine Dimension dieser Sensoren.Hinzu kommt eine Auswahl an Anschlussoptionen, die in Verbindung mit einer CAN-Schnittstelle eine denkbar einfache Applikationsintegration erlaubt. So kann eine enorme Vielfalt an anspruchsvollen Anwendungen mit nur einem Sensortyp gelöst werden.

Ce sont précisément ces caractéristiques que les capteurs radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave ou radar à onde continue modulée en fréquence) de Pepperl+Fuchs exploitent et mettent à disposition sous la forme d'une solution qui répond aux exigences industrielles les plus élevées : Trois modes de mesure différents, des portées élevées, des vitesses de détection rapides et la capacité de détecter presque n'importe quelle cible ne sont qu'une des dimensions de ces capteurs, auxquels s'ajoute un choix d'options de connexion qui, en combinaison avec une interface CAN, permet une intégration d'application très simple. Il est ainsi possible de résoudre une énorme variété d'applications exigeantes avec un seul type de capteur.

Lisez plus au sujet de ce capteur...



Détecteurs optoélectroniques cubiques de la série R202 : La nouvelle norme de la manutention

  • Série optimisée pour faciliter la sélection des produits : Fonctions essentielles dans une conception économique
  • Détection fiable des objets enveloppés dans du film d'emballage avec variante pour la détection des objets transparents
  • Utilisation robuste dans les entrepôts et la technologie de convoyage grâce à des inserts métalliques intégrés
  • Conception standard avec de nombreux trous pour une flexibilité de montage
  • Variantes CA peu encombrantes pour les applications nécessitant une tension CA

Avec la série R202, Pepperl+Fuchs propose une nouvelle gamme de détecteurs optoélectroniques de conception cubique. Les détecteurs, dotés d'une LED rouge et d'une fonction de commutation simple avec deux sorties de commutation, sont axés sur les fonctions de base. Cela permet d'obtenir à la fois une rentabilité élevée et une sélection des produits simplifiée. Cinq principes de fonctionnement sont disponibles dans une conception de boîtier standardisée : Cellule en mode barrage, cellule en mode reflex, cellule en mode reflex pour la détection d'objets transparents, cellule en mode détection directe et cellule en mode détection directe avec suppression de l'arrière-plan. La variante pour la détection d'objets transparents ainsi que le montage simple et robuste font de la série le premier choix pour les applications de manutention.

Conçue pour la manutention

La série R202 a été développée en tenant compte des exigences spécifiques de l'industrie de la manutention. Dans la technologie de convoyage de palettes, par exemple, des palettes enveloppées dans du film d'emballage passent fréquemment devant les détecteurs. Avec leurs surfaces réfléchissantes, elles représentent un défi pour la technologie de détecteur utilisée. La cellule en mode reflex pour la détection d'objets transparents est adaptée à des tâches aussi exigeantes : Il fonctionne sans bande morte et est optimisé pour détecter les objets brillants et réfléchissants.

De plus, les détecteurs de la série R202 sont dotés d'inserts métalliques solides intégrés. Grâce à leur stabilité mécanique élevée, ils permettent d'obtenir des couples de serrage plus élevés par rapport au montage direct sur le boîtier en plastique. Cela garantit un montage fiable et stable sur le long terme, pour une utilisation robuste dans les applications de manutention.

Lisez plus...



Composants et systèmes électriques pour la protection contre le risque d’explosion

En tant que pionnier et leader du marché de la protection électrique contre les explosions, Pepperl+Fuchs possède une connaissance approfondie des réglementations et des technologies. Sur plusieurs générations, les produits et solutions conçus par nos experts ont façonné les méthodes d’utilisation des équipements électriques dans les zones dangereuses.

Équipement antidéflagrant certifié pour votre secteur par le leader mondial du marché :

– Offshore+Marine
– Pétrole+Gaz
– Industrie chimique
– Pétrochimie
– Pharmacie
– Alimentation+Beverage
– Eau+eaux usées
– Énergie
– Énergie offshore
– Distilleries

Pour plus d'informations ...



VisuNet FLX-Pepperl+Fuchs présente une nouvelle plate-forme pour des solutions d’exploitation et de surveillance hautement flexibles

VisuNet FLX est, comme son nom l'indique, une gamme complète de postes de travail opérateur et de systèmes de surveillance très flexibles de Pepperl+Fuchs pour les zones ATEX/IECEx 2/22 et Division 2 (certifications mondiales en cours), ainsi que pour les zones non dangereuses. La nouvelle plate-forme est adaptée aux besoins des industries pétrochimique, chimique et pharmaceutique. Grâce à sa conception entièrement modulaire, les solutions HMI peuvent être configurées pour maximiser les fonctionnalités et la plate-forme peut être rapidement et facilement personnalisée sur le terrain.

La famille VisuNet FLX HMI propose un large éventail de technologies, d'options de montage et de périphériques. Elle est disponible sous forme de client léger, de PC et de moniteur direct, et prend en charge un large éventail d'applications. Les systèmes basés sur le client léger constituent la technologie de base et complètent le portefeuille avec une solution de système modulaire pour la zone 2/22. L'élargissement de sa gamme de produits a permis à Pepperl+Fuchs de devenir le premier fournisseur sur le marché à offrir un portefeuille de clients légers entièrement modulaire, de la salle de contrôle aux zones dangereuses (zone 1/21).

Pour plus d'informations...