Providing versatility. Increasing performance. Maximizing safety.

Série GR : Nouvelle gamme de coffrets en polyester renforcé de fibres de verre

Avantages

icône de protection contre le risque d'explosion

Votre solution pour les zones à risque d'explosion

Le nouveau coffret série GR, développé pour des solutions personnalisées avec les types de protection sécurité augmentée (Ex e) et sécurité intrinsèque (Ex i), est disponible pour divers produits de notre portefeuille, y compris la certification pour une utilisation globale dans votre usine.
Conception du boîtier série GR

Conception intelligente

Durant la phase de conception, le placement libre du rail DIN sans nécessiter une plaque de montage vous permet d'intégrer un plus grand nombre de composants et de fonctions dans l'un des 13 types de coffret.
Température de fonctionnement jusqu'à -60 °C

Plage de températures étendue

Les coffrets GRP série GR extrêmement robustes résistent à des températures allant jusqu'à -60 °C. En plus de leur polyvalence, les coffrets de cette série peuvent remplacer les boîtiers en acier inoxydable dans de nombreuses applications.
Facilité de manipulation

Manipulation simplifiée

Les fonctionnalités intelligemment conçues permettent un montage et une maintenance pratiques par une seule personne ainsi que des extensions flexibles aisées, ce qui permet de gagner du temps et rend la manutention beaucoup plus facile ! 

Un boîtier, de nombreuses applications : la nouvelle série GR

Pepperl+Fuchs a été le pionnier de la refonte complète des boîtiers de la série GR en polyester renforcé de fibres de verre avec un type de protectionde sécurité augmentée (Ex e) et de sécurité intrinsèque (Ex i). Basées sur des années d'expérience en protection électrique contre le risque d'explosion, de nombreuses fonctions ont été mises à jour et insérées dans un nouveau design, permettant une utilisation sans compromis dans diverses applications.

La conception de la grille permet de nombreuses configurations différentes
Tous les appareils électriques et tout l'équipement nécessaires à l'installation, comme les bornes et éléments de commutation, s'installent à la hauteur requise sur un montage sur rail DIN de 10 mm sans avoir besoin d'une plaque de montage supplémentaire. Une sélection de 13 types de coffrets avec différents formats de 10x10x07 cm à 48x60x24 cm ou 36x72x24 cm est disponible pour la configuration individuelle.
La protection de l'arête d'étanchéité assure une protection IP durable
Le support vertical de protection intégré, qui protège les arêtes d'étanchéité contre les dommages même lorsque les coffrets ouverts sont empilés lors de l'installation, le recâblage et l'entretien de l'usine, est une fonctionnalité unique. C'est l'IP de protection stable par définition.
Les points de levier du tournevis permettent une manipulation simplifiée
Les points de levier du tournevis permettent une ouverture facile du couvercle du coffret, même s'il est bloqué après une longue période de fonctionnement.
Les charnières facilitent les tâches de maintenance
Les charnières robustes et durables facilitent énormément la maintenance des installations.

1-2-3 : Installation simple en trois étapes seulement

Installation facile en trois étapes seulement

La conception unique du coffret rend le montage remarquablement facile. Les étapes d'installation découplées permettent à une personne d'installer les coffrets seule, même les plus grands et les plus lourds : Tout d'abord, créez deux points fixes (1-2). Accrochez le coffret à ces deux points. Ensuite, percez deux trous supplémentaires (3), insérez et serrez toutes les vis. 

Véritables maîtres des extrêmes de température

Série GR pour une utilisation dans des environnements difficiles

La plage de températures étendue jusqu'à -60 °C rend les coffrets utilisables pour des applications dans des environnements difficiles. Dans de nombreuses applications, ils constituent une alternative aux coffrets en acier inoxydable, qui sont fréquents pour ces basses températures.

Experts en protection contre les explosions





Entrer en contact avec nos experts

En tant que partenaire établi dans l'automatisation des processus, la satisfaction client est une priorité absolue pour nous. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à avoir une présence internationale associée à une expérience et à des connaissances. Grâce à nos quelque 300 représentants commerciaux locaux forts d'une grande expertise, nous vous accompagnons dans le monde entier. Dans nos centres d'ingénierie de solutions, nous créons chaque jour des solutions de produits planifiées, fabriquées et certifiées conformément aux spécifications du client !

Notre portefeuille et la promesse de 5 jours

Découvrez, dans notre entrevue avec Herbert Schober, vice-président exécutif PEE & Solutions Global, notre gamme complète de composants électriques et de systèmes de protection contre le risque d'explosion. Apprenez-en plus sur les boîtes à bornes certifiées et hautement personnalisables pour les zones à risque d'explosion qui sont prêtes pour l'expédition en cinq jours seulement !

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions au sujet de la gamme de coffrets en polyester renforcé de fibres de verre ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ?
Nous serons heureux de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.