Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 8 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 6,48 mm | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 7 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1600 Hz | |
Course différentielle | typ. 5% | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 4 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 100 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1484 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Connecteur | ||
nombre de pôles | 3 | |
Dispositif de raccordement | Connecteur Molex 03-09-2032 Contact Molex 02-09-2116 |
|
Câble | ||
Diamètre du câble | 6 mm ± 0,2 mm | |
Matérial | PUR | |
Couleur | noir | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,75 mm2 | |
Longueur | 200 mm | |
Masse | 60 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 50 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 569 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 102 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4730B | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6404_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|