Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 30 ... 500 mm | |
Domaine de réglage | 50 ... 500 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 30 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 380 kHz | |
Retard à l'appel | env. 50 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | état de commutation clignotante : apprentissage (objet détecté) |
|
LED rouge | "défaut", objet incertain in fonction apprentissage : pas d'objet détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée autodidactique, domaine de la portée 1 : -UB ... +1 V domaine de la portée 2 : +4 V ... +UB impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables | |
Courant assigné d'emploi | 2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Reproductibilité | ≤ 1 % | |
Fréquence de commutation | max. 10 Hz | |
Course différentielle | 1 % de la portée réglée | |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 60 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 85 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 34 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 67 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|