La sécurité avant tout.

Protection certifiée mondialement pour les personnes, les usines et l'environnement

 

Technologie pour applications des industries de process : système K

Fort de plus de 70ans d'expérience et inventeur de la barrière de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs est un leader mondial des interfaces pour zones à risque d'explosion. Aujourd'hui, la technologie d'interface de Pepperl+Fuchs est reconnue et implantée dans les industries de process du monde entier. L'expertise technique, le savoir-faire en matière d'applications et la connaissance approfondie du marché de Pepperl+Fuchs garantissent que sa technologie d'interface est en mesure de répondre aux exigences spécifiques du marché dans les moindres détails. 

Le système K de Pepperl+Fuchs est l'un des principaux atouts de cette technologie, notamment grâce à sa vaste gamme de produits, ses certifications internationales, sa polyvalence unique et sa facilité de manipulation. Des simples modules d'isolation pour une transmission sûre des signaux aux composants hautement fonctionnels avec de nombreuses fonctions supplémentaires, la gamme du système K propose des modules et des systèmes pour de nombreuses applications dans les zones à risque d'explosion. Il s'agit de la meilleure protection pour les personnes, les usines et l'environnement, comme le prouvent les millions d'appareils installés - des plates-formes pétrolières de la mer du Nord aux applications de salle blanche.

 

 

Principaux atouts de la technologie

La technologie d'interface de Pepperl+Fuchs propose une sécurité maximale et des caractéristiques hautement fonctionnelles.

Large gamme de produits pour toutes les applications  - Modules pour tous les types de signaux - Nombreuses fonctions : des simples ampli-séparateurs aux dispositifs haute performance
Large gamme de produits pour toutes les applications
- Modules pour tous les types de signaux
- Nombreuses fonctions : des simples ampli-séparateurs aux dispositifs haute performance
Économies  - Longue durée de vie grâce à une faible consommation d'énergie, conception compacte, faible dissipation thermique
Économies
- Longue durée de vie grâce à une faible consommation d'énergie, conception compacte, faible dissipation thermique
Maintenance facile  - Installation et remplacement faciles - Fonction de diagnostic interne
Maintenance facile
- Installation et remplacement faciles
- Fonction de diagnostic interne
La sécurité à tous les niveaux  - Faites votre choix parmi une gamme SIL 3 complète pour tous les types de signaux : analogiques et numériques
La sécurité à tous les niveaux
- Faites votre choix parmi une gamme SIL 3 complète pour tous les types de signaux : analogiques et numériques

Pourquoi choisir la technologie d'interface de Pepperl+Fuchs ?

Faites confiance aux experts numéro 1 mondiaux

En s'appuyant sur des décennies d'expérience

En tant que pionniers dans le domaine des barrières de sécurité intrinsèque, nous nous appuyons sur des décennies d'expérience : Pepperl+Fuchs est le premier expert mondial dans le domaine de la sécurité intrinsèque.
Conçus pour une utilisation en zones à risque d'explosion

Expertise globale en matière de zones à risque d'explosion

Les systèmes d'interface de Pepperl+Fuchs sont certifiés dans le monde entier et garantissent une fiabilité maximale des processus pour de nombreuses applications, dans de nombreux secteurs.
Certifiée jusqu'au niveau SIL 3

La plus grande gamme de produits dans son domaine

Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de modules et de systèmes pour une variété d'applications allant jusqu'au niveau SIL 3.
Haute disponibilité et performances inégalées

Système K pour une fiabilité maximale

Le système K impressionne par sa haute disponibilité, permise par sa faible perte de puissance, ses options d'installation axées sur les besoins, ses performances inégalées et l'assistance internationale complète fournie.

Le système K : implanté dans les industries de process du monde entier

Assemblage de barrières isolées système K

Large gamme de fonctions, maintenance facile et grande flexibilité : voilà les principaux atouts du système K. Certifié dans le monde entier et inégalé en matière de fiabilité, il garantit une fiabilité maximale des processus dans de nombreuses industries. Le système K est conçu pour les applications mixtes de modules Ex et non Ex.

Sa fonction de barrière limite l'énergie fournie au circuit de sécurité intrinsèque. L'isolation galvanique des circuits de mesure et de commande protège les systèmes de commande et les appareils de terrain contre les interférences sur le chemin du signal, assurant ainsi l'efficacité et la disponibilité du système.

 

Système K : des performances maximales pour une sécurité maximale









 

 

La technologie du système K propose diverses fonctionnalités exceptionnelles.Le rail d'alimentation pour montage sur rail DIN réduit considérablement le câblage et les coûts de maintenance. Le nouveau rail d'alimentation K-DUCT, avec ses deux chemins de câbles séparés, maximise l'espace et la densité des voies dans l'armoire. Les relais de sécurité du système K fournissent des contacts de commutation à triple redondance, des diagnostics et une transparence de défaut de ligne (LFT), assurant une protection maximale dans les situations d'urgence. Ce ne sont là que quelques points forts. Découvrez bien plus d'avantages dans cette vidéo !

 

 

 

 

La dernière innovation : KCD2-SCS*

Système K KCD2-SCS*

Les positionneurs sont souvent équipés d'indicateurs de position analogiques qui génèrent un retour au contrôleur pour confirmer que la position correcte a été atteinte. Ce retour est généralement renvoyé au système de commande sous la forme de signaux de 4 à 20 mA. Auparavant, un module d'isolation séparé était nécessaire pour les signaux d'entrée et de sortie. Le KCD2-SCS*combine les deux fonctions dans un seul appareil. Découvrez-en plus sur nos appareils à 2 voies pour signaux analogiques avec possibilité de configuration personnalisée des voies !

Atouts des produits

Applications principales

Industrie pharmaceutique : Commande de vannes dans les grandes usines

Tâche et conditions limites : Contrôle du débit massique de l'API, zone à risque d'explosion, transmission sûre des signaux dans les grandes installations, différents modes d'alimentation pour un grand nombre de vannes différentes

Tâches de mesure et de commande typiques : Commande des vannes

Modules d'isolation typiques : Barrière de sécurité intrinsèque du système K, marge de fonctionnement élevée par sortie allant jusqu'à 45 mA (pour les applications liées à la sécurité : systèmes ESD et DCS SIL3 qui ont besoin de LFT pour obtenir le niveau SIL pour les cartes/voies DO)

Navires : Dispositifs d'avertissement sonore et visuel

Tâche et conditions limites : Isolation galvanique de la partie commande et de la partie terrain dans la zone sûre, mise en marche sûre des dispositifs d'avertissement en cas d'urgence et niveau d'intégrité de sécurité du ou des circuits du signal : SIL 3

Tâches de mesure et de commande typiques : Transmission des signaux de commutation du système de commande aux dispositifs d'avertissement

Modules d'isolation typiques : Relais de sécurité avec transparence de défaut de ligne du système K

Écluses : Contrôle de position finale

Tâche et conditions limites : Isolation galvanique de la partie commande et de la partie terrain dans la zone de sécurité. S'assurer que les portes de l'écluse sont fermées avant que l'eau ne soit admise ou déversée dans le bassin de l'écluse.

Tâches de mesure et de commande typiques : Signal du contact de fin de course envoyé au système de commande lorsque les portes de l'écluse sont fermées.

Modules d'isolation typiques : Les ampli-séparateurs du système K sont également disponibles en tant qu'appareils de sécurité intrinsèque pour les applications dans les zones à risque d'explosion.

Centrales solaires thermiques : Pompes d'eau d'alimentation de surveillance du sens de rotation et de la vitesse

Tâche et conditions limites : Isolation galvanique de la partie commande et de la partie terrain dans la zone de sécurité et garantie de l'alimentation en eau pour la production de vapeur.

Tâches de mesure et de commande typiques : Surveillance du sens de rotation et de la vitesse

Modules d'isolation typiques : Les convertisseurs de fréquence du système K sont également disponibles en tant qu'appareils de sécurité intrinsèque pour les applications dans les zones à risque d'explosion.

Solutions personnalisées : conçues pour répondre à vos besoins

Pepperl+Fuchs a créé des centres d'ingénierie de solutions (SEC) spéciaux dans le monde entier, où des experts expérimentés planifient, développent et conçoivent quotidiennement des solutions spécifiques à chaque client. L'une de ces solutions peut être vue dans cette vidéo : Pepperl+Fuchs a développé un rack BGT avec modules de système K intégrés, qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement les technologies Eurocard obsolètes par les technologies d'interface les plus modernes.

Définissons votre solution sur mesure étape par étape




Système K dans une armoire

Les solutions personnalisées de Pepperl+Fuchs sont développées en collaboration avec nos clients pour répondre aux normes d'homologation internationales dignes d'un partenaire de confiance. Quelle que soit l'ampleur des ajustements et des développements spécifiques, nos solutions reposent toujours sur des conseils personnalisés et une communication régulière avec nos clients. Nos experts couvrent chaque étape du processus, du conseil initial jusqu'à l'intégration de solutions finies certifiées à l'échelle mondiale en passant par les spécifications du client, les propositions de solutions, l'ingénierie et l'inspection. 

 

 

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions sur notre système K ou notre technologie d'interface en général ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.