Identification fiable

Détecteurs mobiles et fixes – des lecteurs de codes-barres aux lecteurs de code 2D et des équipements portatifs aux solutions spéciales

Identification optique

Les applications dans le domaine de l'identification optique sont extrêmement variées. Que ce soit pour des plages de lecture et de détection particulièrement étendues, des codes DPM, des températures extrêmes, des vitesses élevées ou une exposition à la poussière et à la saleté, Pepperl+Fuchs offre la solution optimale pour chaque cas. Des lecteurs de code 2D et équipements portatifs aux lecteurs de codes-barres et solutions spéciales, les détecteurs mobiles et fixes permettent d'apporter de manière fiable et sûre une réponse aux applications de suivi avec une grande variété de types de code et dans les conditions les plus difficiles.

Trouvez la solution idéale pour votre tâche d'identification optique spécifique !

Systèmes d'identification

Lecteurs fixes de codes 2D
Lecteurs de codes-barres fixes
Lecteurs portatifs de codes-barres 2D
Solutions spéciales

Avantages

Détecteurs mobiles et fixes

Détecteurs mobiles et fixes

Pepperl+Fuchs propose une large gamme de lecteurs de code fixes et mobiles qui couvrent tous les systèmes de code conventionnels. Les puissants appareils lisent tous les codes 1D et 2D courants avec une grande fiabilité, qu'ils soient imprimés, marqués au laser ou à l'aiguille.
Performance optimale à n'importe quelle distance

Performance optimale à n'importe quelle distance

Les systèmes d'identification optique de Pepperl+Fuchs sont parfaits pour des distances de 2 m max. Non seulement ils lisent des codes très petits avec des tailles de module de 0,1 mm, mais ils couvrent également des plages de détection particulièrement grandes. Cela signifie qu'ils offrent les distances et les plages de détection adéquates pour des performances de lecture maximales en permanence.
Une solution adaptée à chaque application

Une solution adaptée à chaque application

Qu'il s'agisse de conditions environnementales difficiles comme des températures extrêmes, de la poussière, de la saleté ou d'applications nécessitant des vitesses de balayage particulièrement élevées, les systèmes d'identification optique permettent de résoudre de manière fiable toutes les tâches d'identification et sont parfaitement ajustables aux exigences spécifiques des applications.
Intégration rapide et facile

Intégration rapide et facile

Grâce à diverses interfaces comme les bus de terrain Ethernet, Ethernet TCP/IP, USB, interfaces série, E/S ou même les interfaces radio telles que Bluetooth®, les systèmes d'identification optique peuvent être intégrés facilement dans tous les environnements système. Les puissants dispositifs convainquent par leur intégration rapide et leur mise en service simple.

Identification automatique des véhicules en mouvement dans le secteur de la fabrication automobile

Identification des véhicules en mouvement

Dans le secteur de la fabrication automobile, un système convoyeur transporte les composants de la carrosserie jusqu'à la zone d'assemblage finale, où les véhicules sont construits conformément aux exigences du client final concerné. Pour ce faire, la carrosserie de la voiture doit être identifiée de manière unique à l'aide d'un code QR ou DataMatrix lorsqu'elle passe devant la station de lecture du code. Le détecteur de vision VOS2000-I offre la solution idéale pour cela. Lisez le rapport d'application pour découvrir comment les objets en mouvement peuvent être détectés de manière fiable grâce à des vitesses d'obturation extrêmement élevées…

Features of the VOS-Ident

Powerful and Highly Adaptable
The VOS Ident series impresses with enormous flexibility in use due to a variety of sensor variants and numerous possible combinations of external components. For standard applications, the VOS2000-I is the ideal solution. In addition to a very high resolution of 1.2 megapixels, the sensor features integrated white lighting and multiple lenses for the detection of large and small fields of view. For even more flexibility, Pepperl+Fuchs offers the VOS2000-I and VOS5000-I code readers as C-mount variants. Here, in addition to the lens, you can select the appropriate external lighting depending on the application requirements.
Flexible Output String Formatting through Powerful Script Functionality
With the powerful script, the output string can be adapted for integration into the ERP system without time-consuming adjustments. With I/O, Ethernet TPC/IP, PROFINET, EtherNet/IP and RS-232, all relevant interfaces for data communication are available.
Multicode Reading and Detection of Smallest Codes
In electronics manufacturing, codes of various types are located at different positions on the printed circuit boards. With the multiwindow function, the VOS Ident can create several reading windows and can capture up to 64 codes in each window with the multicode function. The universal code reader also reads extremely small codes with a module size down to 0.1 mm with maximum reliability.
>>more
Multipage Reading and Large Sensing Ranges
The VOS Ident masters even demanding applications with particularly large detection ranges and multipage reading. Several devices can be easily interconnected to implement multipage reading. The high resolution and the multisensor combination enable reliable code reading in a large detection range.
Reliable Reading of DPM Codes

The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.

Learn more

Excellentes performances dans les applications à basse température

Le lecteur de codes-barres VB14N-T assure l'identification optique dans les entrepôts de congélation

Lors du stockage de produits congelés, la température ne doit pas dépasser les –18 °C. Les marchandises sont transportées sur des plateaux sur lesquels sont apposés des codes-barres. Ces codes sont utilisés pour identifier clairement les produits et les transporter plus loin. Cependant, les températures extrêmes dans les entrepôts de congélation imposent des exigences particulières en matière de technologie de détection des lecteurs de codes à barres. Lisez dans le rapport d'application comment les lecteurs de codes-barres de la série VB14N-T résistent à des températures extrêmes de –35 °C à +45 °C tout en offrant des performances de lecture maximales …

Lecteurs portatifs de codes-barres 2D




Lecteurs portatifs de la série OHV

Lecteurs portatifs de la série OHV

Des performances de lecture extrêmement fiables, une manipulation aisée et une adaptation parfaite aux exigences spécifiques du client : voilà ce que représentent les lecteurs portatifs de la série OHV. Les dispositifs lisent de manière fiable tous les codes 1D et 2D, y compris les codes DPM, même sur des surfaces réfléchissantes. Ils sont disponibles avec câbles ou sans fil. En outre, les dispositifs fournissent un retour utilisateur sous forme de signaux acoustiques, tactiles et visuels, garantissant une fiabilité de processus maximale pour votre application. Pepperl+Fuchs propose un lecteur portable adapté pour chaque application dans le domaine de l'identification mobile, que ce soit pour les tâches standard ou exigeantes.

Solutions spéciales

Système d'identification haute température OIT

Systèmes d'identification haute température OIT

Le système d'identification haute température OIT garantit un fonctionnement fluide du processus dans les conditions les plus exigeantes, telles que les changements cycliques de température, les températures extrêmement élevées jusqu'à 500 °C ou l'exposition à la poussière ou à la peinture. Ce système est idéal pour une utilisation dans les chaînes de peinture, les usines de séchage, les usines de galvanoplastie ou les boulangeries. La fonction de diagnostic intégrée garantit des séquences de processus sûres. Apprenez dans le rapport d'application comment l'OIT identifie de manière fiable les carrosseries fraîchement peintes malgré des températures ambiantes extrêmes …

Nous contacter

Avez-vous des questions sur nos produits d'identification optique ou recherchez-vous une solution de détection adaptée à vos besoins ? Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message. Nous serions ravis de vous aider !