工业4.0现在更多的是一个概念而非现实。通过引入“智慧桥梁”这一概念,倍加福向第四次工业革命迈出了第一步。跟随我们一起看未来,看倍加福引导“智慧桥梁”这一过程 - 在德国最重要的工业博览会“汉诺威工业博览会”。
欢迎来到9号大厅,D76展台,了解倍加福在工业自动化领域的最新进展!发现“智慧桥梁”概念的研究方向,和我们产品系列的最新亮点。向我们的专家获取第一手资料和个人建议吧!
脉冲测距技术(PRT)是来自倍加福的一场创新式测量方法,并已在自动化技术的很多领域得到肯定。R2100多光路2D激光扫描仪在PRT原理上结合了超红外光源和多光路扫描功能,进一步扩大了可使用领域。。。
磁式精准,坚苛不屈。体积紧凑、坚固耐久的最新磁式旋转编码器科技,从1°到无比的0.1°定位精度飞跃,为您的旋转角速度,或位置测量等提供理想的解决方案。。。
领先一步。PGV定位系统是第一款集成导航、跟踪和位置反馈功能于一体的独特设产品。让我们去见识一下,用于引导AGV小车的最优化的解决方案。。。
简化到必须:可靠,有效和兼容的。全新的SC系统信号调节器特别适用于多种用途的应用,并且可以为你提供超高的储存密度。。。
全新的现场总线安全珊是我们家族新的成员,它可以诊断现场总线部件. 利用这种经济且先进的技术,可以让您的工厂运行更可靠,更安全!...
倍加福是Ex e认证的控制站集成商,提供了灵活操作的新组合. 开发了耐用的不锈钢外壳的FXLSCP系列的控制站,它能提供出色的耐腐蚀性能…
从我们的工厂自动化和过程自动化部门学习产品亮点和关于工业4.0的想法。成为倍加福在汉诺威工业博览会新闻发布会上的客户。
日期: 周三,4月9日,2014
地点: 会展中心,15/16 室
时间: 9:00 – 11:00
以下主题期待您的光临:
HANNOVER MESSE
7 - 11 April 2014
Hanover, Germany
Hall 9, booth D76
Date: April 9th, 2014
Location: Convention Center, Room 15/16
Time: from 9 am – 11 am
Stay up to date and follow us on Twitter
Multilingual news and helpful links from the world of automation await you!