很難想像一個沒有可靠資料流和透明化生產過程通訊的時代。工業通訊的主要目標是利用一個單獨的網路系統設備,將工廠管理層連接到現場的所有模組。追根究柢,就是使用端對端的高效能數據網路來增強機器和工廠的可利用性及效率。倍加福感測器與工業現場設備可以靈活整合到現有系統,提供透明化通訊和更高的生產力。
如今,工業網路通訊還能整合所有業務單元,使其成為工業物聯網中可用數據的中心組件。為了能夠可靠高效地傳輸大量數據到各層級,倍加福提供高效能的智慧組件,包括全方位的 AS-Interface 系統組件、範圍廣泛的乙太網路裝置、各種 IO-Link 設備、乙太網路 IO 模組、 IO-Link Masters 和介面。
工業乙太網路為所有業務和產品之間建立了一個統一標準的網路基礎設施。它能實現即時資料和 IT 資料的無衝突透明化傳輸。透過使用工業乙太網路協議,可以在預計的時間內可靠地傳輸大量數據...
執行感測器介面 (AS-Interface) 能取代執行感測器的傳統佈線技術。AS-Interface 可沿單一電纜低成本、高效率地傳送電源和訊號,並穩固地確立自己的世界級標準地位。作為一個開放的系統,它可以相容所有通用的現場總線系統...
IO-Link 可以實現從控制層級到感測器的無縫通訊和數位化資料傳輸。智慧型設備可以透過 IO-Link 來充分發揮其潛力,為工業 4.0 自動化技術開拓道路...