工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

感測器-執行器纜線

倍加福為機器和工廠設備提供全套感測器-執行器纜線產品組合。作為我們成熟的工業感測器的理想附件,這些感測器-執行器纜線有多種型號。可以組合使用不同的螺紋和電線類型,以滿足您的應用需要。由於我們的製造工藝經過最佳化且高度靈活,可以為客戶量身訂製並快速交付解決方案。

除了 M8M12 之外,感測器-執行器纜線系列還包含許多其他常見的螺紋類型,如 1/2"、7/8"、M9 或 M23。氣密和鍍金壓接提高了抗振性和耐用性。抗振滾花螺母能實現可靠的連接和快速輕鬆的工具組裝。

歐洲生產的經認證的電線類型產品組合包括堅固且經濟的 PVC 護套、耐用且高度靈活的 PUR 護套,以及專為焊接區製造的 POC 護套。對於具有挑戰性的室外應用,PUR-O 護套提供了理想的解決方案。附加纜線特點包括鋼製螺母、LED 操作和功能指示燈、360 度屏蔽、cURus 認證和 NAMUR 適用性。而且,我們的感測器-執行器纜線的防護等級達到 IP67、IP68 和 IP69,非常堅固耐用。