ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

傾斜センサ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, 高い耐衝撃性, 拡張温度範囲
-40 ~+85 °C, CANopen インターフェイス, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa


タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 評価限界をティーチイン可能, プログラム可能スイッチ出力 2 点, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa


タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 評価限界をティーチイン可能, プログラム可能スイッチ出力 2 点, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa


慣性測定ユニット、傾斜、加速度、回転数をそれぞれ 3 軸で測定, 外部加速度にもかかわらず動的傾斜測定, 外部からの加速度、外乱を補正するための調整可能な範囲, 測定値の超過検出のスレッショルドを調整可能, 各 3 軸の傾斜、加速度、回転率の測定, CAN バス(SAE J1939 プロトコル)fa


タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, 高い耐衝撃性, 拡張温度範囲
-40 ~+85 °C, CANopen インターフェイス, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa

タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, アナログ出力 0 V~5 V, 評価限界をティーチイン可能, プログラム可能スイッチ出力 2 点, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa

タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, アナログ出力 0 V~5 V, 評価限界をティーチイン可能, プログラム可能スイッチ出力 2 点, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa

タイプ E1 承認済み, 測定範囲 -15°~+15°, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 固定評価限界, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa

アナログ出力 4 mA ~20 mA, 固定評価限界, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m), 測定範囲 -30 °~+30°fa

タイプ E1 承認済み, 測定範囲 0 ~360°, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 評価限界をティーチイン可能, プログラム可能スイッチ出力 2 点, 高い耐衝撃性, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa
Next PageLast Page

Narrow down search result list