ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

加速度センサ

Choose your product

製品


慣性測定ユニット、傾斜、加速度、回転数をそれぞれ 3 軸で測定, 外部加速度にもかかわらず動的傾斜測定, 外部からの加速度、外乱を補正するための調整可能な範囲, 測定値の超過検出のスレッショルドを調整可能, 各 3 軸の傾斜、加速度、回転率の測定, CAN バス(SAE J1939 プロトコル)fa

1 軸加速度センサー, タイプ E1 承認済み, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 固定評価限界, 高い耐衝撃性, ティーチ可能なゼロポイント, 測定範囲 -2 g~+2 g, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa

2 軸加速度センサー, タイプ E1 承認済み, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 固定評価限界, 高い耐衝撃性, ティーチ可能なゼロポイント, 測定範囲 -2 g~+2 g, ノイズ耐性の向上(100 V/m)fa

慣性測定ユニット、傾斜、加速度、回転数をそれぞれ 3 軸で測定, 外部加速度にもかかわらず動的傾斜測定, 外部からの加速度、外乱を補正するための調整可能な範囲, 測定値の超過検出のスレッショルドを調整可能, 各 3 軸の傾斜、加速度、回転率の測定, CANopen 対応 CAN バスfa

Narrow down search result list