Mit der Anlagenverfügbarkeit und den Strategien für den Anlagenerhalt als Haupteinflussfaktoren wird jeder Arbeitsschritt – Inbetriebnahme, Überwachung und Fehlerdiagnose – betrachtet. Das ermöglicht die richtige Wahl des ADM und der unterliegenden Technologie – von der stationären bis zur mobilen Version. Zusätzliche Kriterien sind:
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die einzelnen Produkte und ihren Einsatz in Bezug auf die Inbetriebnahme (I), Überwachung (Ü) und Fehlerdiagnose (F).
Produkt-schlüssel | Applikation und Features | I | Ü | F |
---|---|---|---|---|
HD2-DM-A | Plug-in Modul für FieldConnex Power Hub; für vier Segmente; Fernzugriff möglich | + | + | + |
HD2-DM-A.RO | Plug-in Modul für FieldConnex Power Hub; für vier Segmente; sofort betriebsbereit durch Plug-and-Play-Funktion | - | + | - |
DM-AM-KIT | Mobiles Modul für einzelne Segmente; Check-out und Fehlerdiagnose | + | - | + |
KT-MB-DMA | Stand-alone Modul und Motherboard; für jedes Feldbussystem geeignet; bis zu vier Segmente | + | + | + |
DTM-FC.AD* | Diagnostic Manager – Professionelle Software für das FieldConnex Advanced Diagnostic Module (HD2-DM-A und DM-AM-KIT) – Assistenten zur Inbetriebnahme einschließlich automatisierter Dokumentation – Detaillierte Messungen und Überwachung einzelner Geräte und Segmente – Integriertes Oszilloskop zur detaillierten Ansicht sowie Fehlerdiagnose – Ferndiagnose inbegriffen |
Wählen Sie das passende ADM Integrations-Paket für Ihr Leitsystem als kostenlosen Download!
ABB 800xA Integration Package Download