Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Pepperl+Fuchs booth

Looking for our fair highlights? Have a seat and download the brochures …

LogiMAT Highlights


Overview Highlight Brochures


EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system PDF herunterladen

Sicherheit garantiert. Robuste Systeme zur exakten Absolut-Positionierung – selbst in herausfordernden Umgebungen.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle PDF herunterladen

Den Elementen trotzen. Störungsfreie Distanz- und Geschwindigkeitsmessung. Selbst bei Regen, Nebel, Wind oder Staub.

F800 Series RFID Read/Write Device PDF herunterladen

Lückenlose Transparenz. Vier leistungsstarke Antennen für zuverlässige Identifikation bis 12 m – in Sekundenbruchteilen.

Ventilstecker mit IO-LInk PDF herunterladen

Ventile smart steuern. Anlagenverfügbarkeit steigern, Energiekosten senken – mit Mehrwertdaten direkt aus Ihrer Anwendung.

Photoelectric Sensors Brochure PDF herunterladen

Von Standard-Einweg-Lichtschranken und Reflexionstastern bis zu leistungsstarken LiDAR-Sensoren – Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an optoelektronischen Sensoren. Erfahren Sie mehr in dieser Produktübersicht.

Broschürencover Serien R10x und R20x PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Serien R10x und R20x, die über eine zukunftsorientierte Produktarchitektur verfügen und alle optoelektronischen Funktionsprinzipien jeweils in fünf Standard-Bauformen vereinen.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. PDF herunterladen

ASi trifft IIoT. Integrierte REST API und umfangreicher Webserver ebnen den Weg zu Industrie 4.0.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px PDF herunterladen

The Only One! Effiziente Konturerfassung durch zuverlässige Schatteneffekt-Korrektur mit nur einem LiDAR-Sensor.

Identifikations Systeme Gruppenbild PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Stationäre 2-D-Codeleser
  • Mobile 2-D-Codeleser
  • Barcodescanner
  • Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT
  • RFID – Überblick und Technologie
  • IDENTControl-Auswerteeinheiten, IO-Link-Master
  • LF-Schreib-/Leseköpfe
  • HF-Schreib-/Leseköpfe
  • UHF-Schreib-/Leseköpfe
  • Transponder
  • Handhelds
  • Geräte für den Ex-Bereich
Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Die Pulse Ranging Technology
  • Zuverlässige Ergebnisse bei höchster Flexibilität
  • Innovative Technologie für anspruchsvolle Anwendungen
  • verschiedene LiDAR-Sensoren von Pepperl+Fuchs

 

 

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology PDF herunterladen

Compact and Precise. Position accuracy down to a millimeter—even over long distances.

SmartRunner Explorer 3-D PDF herunterladen

Grenzenlose Möglichkeiten. Mit Lichtgeschwindigkeit in die dritte Dimension der Automatisierung.