Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Messe SPS

Lust zu lesen? Nehmen Sie Platz und schmökern Sie in unseren Broschüren …

SPS Highlights



F800 Series RFID Read/Write Device PDF herunterladen

Lückenlose Transparenz. Vier leistungsstarke Antennen für zuverlässige Identifikation bis 12 m – in Sekundenbruchteilen.

Product Overview Proximity Sensors PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Induktive Sensoren zur berührungslosen Erfassung metallischer Objekte
  • Kapazitive Sensoren zur Erfassung nicht metallischer Objekte und Medien wie Flüssigkeiten, Granulaten, Papier oder Holz
  • Magnetfeldsensoren zur Detektion von Magnetfeldern durch nicht magnetisierbare Materialien in besonders anspruchsvollen Anwendungen
  • Zubehör
Motorsteuermodule der G20-Serie PDF herunterladen

Fördertechnik vorantreiben. Unübertroffene Gehäusevorteile: perfektioniert für nahtlose Integration und einfachste Montage.

Identifikations Systeme Gruppenbild PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Stationäre 2-D-Codeleser
  • Mobile 2-D-Codeleser
  • Barcodescanner
  • Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT
  • RFID – Überblick und Technologie
  • IDENTControl-Auswerteeinheiten, IO-Link-Master
  • LF-Schreib-/Leseköpfe
  • HF-Schreib-/Leseköpfe
  • UHF-Schreib-/Leseköpfe
  • Transponder
  • Handhelds
  • Geräte für den Ex-Bereich
IO-Link PDF herunterladen

Zukunft ist jetzt. Datenaustausch vom Sensor in die Steuerung und darüber hinaus – standardisiert und transparent.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle PDF herunterladen

Den Elementen trotzen. Störungsfreie Distanz- und Geschwindigkeitsmessung. Selbst bei Regen, Nebel, Wind oder Staub.

Kamerabasierte  Spurführung PGV PDF herunterladen

Leading the Way. Von der Standard-Variante bis zur High-End-Lösung – vier Leseköpfe für technische Höchstleistungen. 

Broschürencover Serien R10x und R20x PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Serien R10x und R20x, die über eine zukunftsorientierte Produktarchitektur verfügen und alle optoelektronischen Funktionsprinzipien jeweils in fünf Standard-Bauformen vereinen.

Ultraschallsensorsysteme USi®-industry und USi®-safety PDF herunterladen

Ultraschall – aber anders. Klein, robust, vielseitig – die Vorteile der einzigartigen Sensortechnologie konsequent weiterentwickelt.

WILSEN-Sensoren für intelligente  Anwendungen PDF herunterladen

Smart. Wireless. Autonom. Batteriebetriebene, outdoortaugliche IoT-Sensorlösung in Industriequalität mit LoRaWAN®.

Vibration Sensors PDF herunterladen

Zustandsüberwachung auf Höchstniveau. Intelligente Schwingungsmessung für maximalen Maschinenschutz – sogar bis SIL 2. 

Absolut-Positioniersystem WCS PDF herunterladen

Der absolute Maßstab. Bewährtes System mit höchster Präzision – auch bei Wetterextremen, Schmutz, aggressiver Umgebung. 

EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system PDF herunterladen

Sicherheit garantiert. Robuste Systeme zur exakten Absolut-Positionierung – selbst in herausfordernden Umgebungen.

EC_CM_20230607_Brochure_Cover_Ethernet-APL.jpg PDF herunterladen

Shaping the Future. Der erste Switch weltweit, der Ethernet ins Feld der Prozessanlage bringt.

Produktübersicht Interfacetechnik PDF herunterladen

Safety above All. Weltweit zertifizierter Schutz für Mensch, Anlage und Umwelt.

K-System Linecard PDF herunterladen

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über unser K-System mit weltweit zertifiziertem Schutz für Menschen, Pflanzen und die Umwelt.

Führende Interfacetechnologie von Pepperl+Fuchs PDF herunterladen

Intelligenter Platzsparer. Zweikanalige Magnettreiber bieten maximale Signaldichte bei nur 6 mm pro Kanal.

EC_CM_20230329_Brochure_Cover_PA_VisuNet PDF herunterladen

Intelligente Lösungen.  HMI-Systeme, die perfekt zu Ihrer Anwendung passen.

VisuNet FLX – die modulare HMI Plattform zum Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2 PDF herunterladen

Perfekt gelöst. Das einzigartige HMI-System, das perfekt zu Ihrer Anwendung passt.

Industrielle Box Thin Clients BTC22 und BTC24 PDF herunterladen

Industrielle Box Thin Clients. Fortschrittliche Thin-Client-Lösung von der Leitwarte bis in den explosionsgefährdeten Bereich.

EC_XM_20240410_01_literature_cover_MCC-Overview_1067x754px PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unser Enterprise-Mobility-Portfolio. Erfahren Sie mehr über die Lösungen für Mobile Computing und Kommunikation, das Mobile-Worker-Konzept sowie über unsere Kundenservices. (Juli 2024, 3 MB)

EC_CM_20231128_brochure_smart-ex_03_smart_digitalization PDF herunterladen

Smart Digitalization. The power of Pepperl+Fuchs— certified and supported anywhere in the world.

Remote I/O Solutions for Use in Zone 1 and Zone 2/Div. 2 PDF herunterladen

Welten verbinden. Prozesse steuern und optimieren mit digitalem Zugang zu jedem Signal. 

Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz PDF herunterladen

Gut gerüstet für den Erfolg. 70 Jahre Erfahrung finden immer die ideale Lösung.