Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 4 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm |
Realschaltabstand | 3,6 ... 4,4 mm typ. 4 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,37 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,36 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 |
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.0 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 3,4 ... 5 V typ. 4,3 V |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Magnetisches Wechselfeld | 100 mT |
Schaltzustandsanzeige | Dual-LED, gelb |
Fehleranzeige | Dual-LED, rot |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 2140 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
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
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Produktdokumentation:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Konstruktion / Simulation:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Zulassungen:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Zugehörige Produkte:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|