Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Optischer Lesekopf PXV100S-F200-SSI-Ex

PXV100S-F200-SSI-Ex
  • Explosiongeschützt für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • SSI-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Verfahrwege bis 10 km

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PXV100S-F200-SSI-Ex

Produktbeschreibung
Optischer Lesekopf für Ex-Bereich
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Scanrate100 s-1
Leseabstand90 mm (vom äußeren Gehäusefenster)
Schärfentiefe+ 20 mm / - 40 mm
Lesefeld115 mm x 73 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit± 0,2 mm
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd87 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrommax. 200 mA
Leistungsaufnahme3 W
Schnittstelle 1
SchnittstellentypSSI-Schnittstelle
AusgabecodeGray-Code, Binär-Code , parametrierbar
Monoflopzeit10 µs
Taktrate100 ... 1000 kHz
Anfragezykluszeit≥ 3 ms
Pausenzeit≥ 20 µs
Doppelabfrage möglichwenn tp ≤ 10 µs
Schnittstelle 2
SchnittstellentypUSB Service (seriell comport)
Protokoll8E1
Übertragungsrate38,4 ... 460,8 kBit/s
Eingang
Eingangstyp1 bis 3 Funktionseingänge , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp1 bis 2 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
ATEX-ZulassungINERIS 14 ATEX 0035X
Gerätetyp: GUBW1.D.OS-PXV100S-F200-SSI-V1
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm2
Leiterquerschnitt0,13 ... 2,5 mm2
Kabelverschraubung3 ... 8,5 mm
Gehäusedeckelrunder Schraubdeckel
Befestigung DeckelFlammenweg-Gewinde
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
O-RingSilikon
Masseca. 7 kg
Abmessungen
Höhe279 mm
Breite202 mm
Tiefe134 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC004672
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100S-F200-SSI-Ex

Produktdokumentation: PXV100S-F200-SSI-Ex

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF2635 KB

Konstruktion / Simulation: PXV100S-F200-SSI-Ex

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP834 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ47 KB

Zulassungen: PXV100S-F200-SSI-Ex

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe INERIS ATEXINERIS 14 ATEX 0035XALLPDF529 KB
Worldwide INERIS IECEx Certificate of ConformityIECEx INE 14.0042XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4743CALLPDF372 KB

Software: PXV100S-F200-SSI-Ex

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Zugehörige Produkte: PXV100S-F200-SSI-Ex

Passende Systemkomponenten
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von PXV-Leseköpfen mit roter Beleuchtung, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeit, Einfach auswechselbar, Chemisch hochbeständigfa
Zubehör
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Eventmarker für das PXV-System, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
USB-Kabeleinheit mit Netzteil, Netzgerät für 95 - 230 V AC, Für SSI-Schnittstelle, Für PROFIBUS DP, Für CANopen, Für PROFINET, Für EtherNet/IPfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …