Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice

Konduktiver Schaltverstärker

Produkt auswählen

Produkt


1-kanaliger Signaltrenner, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 5 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Minimum-/Maximum-Steuerung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Typ: 1 x Relais (Wechsler)pa


1-kanaliger Signaltrenner, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa


1-kanalige Trennbarriere, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Fehlermeldeausgangpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Fehlermeldeausgangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 115 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa

1-kanaliger Signaltrenner, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 30 kΩ, Relaiskontaktausgang, Minimum-/Maximum-Steuerung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Typ: 1 x Relais (Wechsler)pa

2-kanaliger Signaltrenner, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Fehlermeldeausgangpa

2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Fehlermeldeausgangpa
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.