Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Grenzwertschalter

Produkt auswählen

Produkt


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Strom- und Spannungseingang, 2 Relaiskontaktausgänge, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Konfigurierbar über DIP-Schalter und Potentiometer, Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Prüfbuchsen, Programmierbarer Hoch-/Tiefalarm, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/1 ... 5 V, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa