Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

VisuNet GMP

Einfach zu reinigende HMI-Systeme für Life-Science-Anwendungen bis Zone 2/22

VisuNet-GMP-Bedienstationen sind für die Anforderungen der Prozessautomation in der Life-Science-Industrie konzipiert. Entwickelt für Anwendungen, in denen die gültigen GMP-Vorschriften vorausgesetzt sind, bieten die leicht zu reinigenden, schlanken Edelstahlgehäuse eine geeignete Oberfläche (RA ≤ 8 μm) ohne Spalte oder horizontale Bereiche. Alle verwendeten Materialien sind abriebfest und nachgewiesen widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsmitteln.

GMP-Systeme dienen als Bedienerschnittstelle zum Prozessleitsystem oder MES im Produktionsbereich. Sie kommen in Reinräumen der Klasse A bis D und anderen anspruchsvollen Produktionsbereichen zum Einsatz. Die netzwerkbasierte Remote-Monitor-Version ist für die spezifischen Anforderungen regulierter Life-Science-Anwendungen besonders geeignet.


Typische Anwendungen

Die VisuNet-GMP-Bedienstation ist für den Einsatz in Reinräumen optimiert, die eine häufige Reinigung der Geräte erfordern, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsanlagen. Insbesondere bei Fermentationsprozessen ist die VisuNet GMP-Serie eine ideale Lösung für die Prozessüberwachung. Sie entspricht den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) und besteht aus einem Material, das nicht mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln reagieren kann. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der VisuNet GMP-Serie in solchen Anwendungen.

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!