Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Gesamtlänge | 2 m | |
Startposition | 524 m | |
Codeleistensegment | ||
Segmentnennlänge | 500 mm | |
Breite | 30 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Montagetemperatur | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Witterungsbeständigkeit | UV-Strahlung Feuchtigkeit |
|
Chemische Beständigkeit | Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren |
|
Mechanische Daten | ||
Materialstärke | 1 mm | |
Material | Aluminium | |
Montageart | klebend | |
Masse | 83 g / m | |
Fertigungstoleranz | ± 1 mm/m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310291 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Robuste DataMatrix-Metallcodeleisten aus eloxiertem Aluminium für den Einsatz im Bereich der kamerabasierten Spurführung auf dem Boden. Je nach Anwendungsfall können die Codeleisten direkt auf dem Boden verkleben oder in spezielle Trägerprofilschienen eingeklebt werden. Die Codeleisten sind modular in den Längen 100, 200 und 500 mm erhältlich.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Montageanleitung | GER | 16932 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Spezifikationen | ||||||
|