Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Metallcodeleiste PXV000002M-AAMG30x500-000980

PXV000002M-AAMG30x500-000980
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Einfach auswechselbar
  • Chemisch hochbeständig
  • 2-farbige DataMatrix-Codes

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PXV000002M-AAMG30x500-000980

Produktbeschreibung
DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen
Allgemeine Daten
Gesamtlänge2 m
Startposition980 m
Codeleistensegment
Segmentnennlänge500 mm
Breite30 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
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
Materialstärke1 mm
MaterialAluminium
Montageartklebend
Masse83 g / m
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
Details: PXV000002M-AAMG30x500-000980

Funktion

Robuste DataMatrix-Metallcodeleisten aus eloxiertem Aluminium für den Einsatz im Bereich der kamerabasierten Spurführung auf dem Boden. Je nach Anwendungsfall können die Codeleisten direkt auf dem Boden verkleben oder in spezielle Trägerprofilschienen eingeklebt werden. Die Codeleisten sind modular in den Längen 100, 200 und 500 mm erhältlich.

Zugehörige Produkte: PXV000002M-AAMG30x500-000980

Zubehör
Versenkschiene zur Montage in einer Bodennut, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zur Montage in einer Bodennut, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zur Montage in einer Bodennut, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zum Beenden von Endlosstrecken, Robuste Ausführungfa
Versenkschiene zum Starten von Endlosstrecken, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zur Montage auf dem Boden, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zur Montage auf dem Boden, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zur Montage auf dem Boden, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zur Realisierung endloser Strecken, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zur Realisierung endloser Strecken, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zur Realisierung endloser Strecken, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zum Beenden von Endlosstrecken, Robuste Ausführungfa
Überfahrschiene zum Starten von Endlosstrecken, Robuste Ausführungfa
Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeit, Einfach auswechselbar, Chemisch hochbeständigfa
Spezifikationen
DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeit, Einfach auswechselbar, Chemisch hochbeständig, 2-farbige DataMatrix-Codesfa
Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.