Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DataMatrix-Codeband |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Startposition | 0 m | |
Länge | 26 m | |
Breite | 25 mm (1-reihige Ausführung) | |
Außendurchmesser | max. 180 mm (bei max. Codebandlänge von 100 m) |
|
Innendurchmesser | 76 mm ( Rollenkern ) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Montagetemperatur | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Witterungsbeständigkeit | UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%) |
|
Chemische Beständigkeit | Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren |
|
Mechanische Daten | ||
Materialstärke | 150 µm | |
Material | Polyester-Laminat | |
Oberfläche | Polyester , matt | |
Masse | 6,3 g / m | |
Reißfestigkeit | ≥ 150 N | |
Fertigungstoleranz | ± 1 mm/m | |
Kleber | Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h | |
Klebkraft | Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |
|
Hinweis | Max. Codebandlänge 100 m pro Rolle |
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
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Spezifikationen | ||||||
|