Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, M12 auf SUB-D, PUR-Kabel 8-polig, geschirmt |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 8 + Schirm | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gewinkelt | |
Gewinde 2 | Sub-D | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 1,5 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen, Stifte | |
Stiftdurchmesser | 1 mm | |
Schutzart | IP20 (Sub-D-Stecker) IP67 (M12-Buchse) |
|
Material | ||
Kontakte | CuZn Ni/Au |
|
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | Zink-Druckguss, vernickelt Kunststoff metallisiert |
|
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 6 mm | |
Biegeradius | Kabel, beweglich: 60 mm, Kabel, fest verlegt: 30 mm |
|
Farbe | grau | |
Adern | 8 x 0,25 mm2 | |
Leiteraufbau | 19 x 0,127 mm ∅ | |
Schirm | Geflecht 85 % Bedeckung | |
Länge | 2 m | |
Entflammbarkeit | ||
Kontaktträger | 94 HB | |
Gehäuse | 94 V-2 / 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |