Onbeperkte oplossingen.
Bijzonder robuuste en betrouwbare automatiseringstechnologie, zelfs in zware omgevingen.
Whether in surface or underground mining—the extraction of metals, ores, and minerals forms the basis for economic prosperity and technological progress. The right automation technology helps to make mining processes safer and more efficient. For example, collisions can be avoided, dangerous situations can be recognized at an early stage, and the waste of resources can be prevented.
Pepperl+Fuchs' extensive portfolio includes highly robust and reliable sensors, systems, and solutions that withstand the adverse conditions in mining—from extreme temperature fluctuations to dirt and dust in the air. The products ensure smooth processes in a wide variety of process steps. In every region of the world, our experts are at your side with detailed application analyses and comprehensive technical advice.
Find the optimum solution for your individual mining challenge!
Sprinkler systems in mining are often operated with reservoir trucks that are supplied with water via a filling system. An RFID system offers the ideal solution for adjusting the amount of water to the capacity. At the same time, the traceability of the vehicle can be ensured.
First, the UB*-30GM ultrasonic sensor detects the presence of the water truck. The robust F192 RFID read/write device then identifies the vehicle via a UHF tag, which can be attached directly to the metal tank. The measured values are forwarded to the flow transmitter via the RFID evaluation unit and the controller. This ensures optimum water flow at all times. Furthermore, the UHF tag can store additional information about the vehicle, such as its real-time status or location.
Moderne RFID-oplossingen worden steeds meer gebruikt voor identificatietaken in de mijnbouw. In onze blog post leest u hoe processen in mijnen efficiënt kunnen worden gehandhaafd en bewaakt door middel van RFID-technologie.
Een van de belangrijkste toepassingen van RFID-systemen in de mijnbouw is assetmanagement. Via de RFID-tags die aan de apparatuur zijn bevestigd, kunt u real-time tracking en gegevensverzameling inschakelen en zorgt u ervoor dat alle apparatuur efficiënt wordt gebruikt. RFID-systemen zijn ook van essentieel belang om het voorraadbeheer te verbeteren. Door grondstoffen, afgewerkte producten en zelfs reserveonderdelen te markeren, kunnen de mijnbouwbedrijven nauwkeurige gegevens over de voorraad bijhouden.
Heeft u vragen over onze sensoren, systemen en oplossingen voor de mijnbouw? Wij helpen u graag! Stuur ons een bericht of maak een afspraak met één van onze experts om meer informatie te krijgen over de producten die u interesseren.