Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

3D-volumemetingen op transportbanden

Het Volume3D-volumeacquisitiesysteem maakt contactloze en betrouwbare volumemetingen mogelijk

De toepassing

In de mijnbouw wordt een grote verscheidenheid van bulkmaterialen, zoals verschillende soorten erts en grond, over lange afstanden getransporteerd door transportbanden naar laadsilo's en andere zones van de installatie. Een berekening van het materiaalvolume met dynamische meetsystemen langs de routes is noodzakelijk. De controle van geproduceerd materiaal wordt door deze systemen uitgevoerd op strategische punten langs de transportband. Weten hoeveel erts werd ontgonnen en verwerkt is direct gerelateerd aan de winsten van het bedrijf. De moeilijke omgevingsomstandigheden vormen een bijzondere uitdaging voor de gebruikte sensoroplossing.


Het doel

De uitdaging is een meting van het volume van het materiaal op de transportband zonder fysiek contact met het materiaal. Bovendien is er een apparaat nodig dat betrouwbare metingen uitvoert en minder onderhoud vereist in vergelijking met conventionele volumemeetsystemen. De bijbehorende sensoroplossing moet een bereik van meer dan vijf meter hebben, uitgerust zijn met softwarefilters die de omgevingsinvloeden op de meetgegevens kunnen filteren, en ook informatie leveren over de aanwezigheid van vuil op de lens. Communicatie met een industriële pc via een Ethernet-schakelaar zou het mogelijk maken om het product te gebruiken met verschillende soorten controllers.


De oplossing

Het Volume3D-systeem
Het Volume3D-systeem

Het Volume3D-volumeacquisitiesysteem, dat bestaat uit een R2000 2D LiDAR-sensor, multiscan evaluatie-eenheid (MSEU), een ENI58IL incrementele roterende encoder en alle vereiste verbindingskabels, is de ideale oplossing voor deze toepassing. De R2000, die is uitgerust met een flexibele meetgegevensfilter, is op een portaal geplaatst dat naar de transportband is gericht. Dit kan het volume meten zonder in contact te komen met het erts. De ENI58IL incrementele roterende encoder met BlueBeam legt nauwkeurig de snelheid en de richting van de transportband vast, terwijl de MSEU de sensorgegevens verwerkt en de rechtstreekse verzending van de volumetrische scangegevens naar andere controllers mogelijk maakt, om variabelen zoals de stroomsnelheid te verkrijgen. Daarnaast kan de maximale en gemiddelde hoogte van de geladen materialen op de transportband worden weergegeven.

Technische eigenschappen R2000

  • Eenvoudig te monteren boven de transportband zonder ingrijpende aanpassingen aan het systeem
  • Nauwkeurige bewaking van brede banden met een breedte van meer dan 5 meter door hoge hoekresolutie
  • De geïntegreerde lensverontreiningsmonitor (LCM) evalueert de mate van verontreiniging van de lens
  • Pulse Ranging Technology (PRT) voor meetnauwkeurigheid
  • Zeer nauwkeurige contourdetectie met een hoge hoekresolutie van 0,042 graden en een scansnelheid tot 50 Hz

Technische eigenschappen ENI58IL

  • BlueBeam-technologie voor hoge meetkwaliteit
  • Betrouwbaar en duurzaam: vergrendelde lagers zijn bestand tegen hoge belastingen
  • Speciale EMC-circuitbescherming voorkomt schade van elektromagnetische interferentie
  • Toerentallen tot 12.000 omw/min
  • Blauwe LED-zender
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid

Technische kenmerken multiscan evaluatie-eenheid (MSEU)

  • Robuuste IP66-behuizing met geïntegreerde, industriële pc
  • Eenvoudige integratie dankzij de gebruiksvriendelijke gegevensuitvoer
  • Intuïtieve Windows-software voor inbedrijfstelling en bewaking
  • Eenvoudige inbedrijfstelling in drie stappen: installatie, configuratie en initialisatie
  • Toepassingsspecifieke aanpassingen mogelijk dankzij bedrijfseigen flexibel softwareplatform

De voordelen

Het Volume3D-volumeacquisitiesysteem biedt de meest efficiënte oplossing op de markt voor deze toepassing: de moeiteloze installatie en snelle inbedrijfstelling zorgen ervoor dat het sensorsysteem een bijzonder voordelige oplossing is voor transportbandtechnologie. Het contactloze concept draagt ook rechtstreeks bij tot een verlaging van de onderhoudskosten wat betreft de tijd die nodig is voor het onderhoud en het voorkomen van onverwachte stilstand. De R2000 2D LiDAR-sensor garandeert een maximale nauwkeurigheid via een zeer hoge hoekresolutie van 0,042° en een scansnelheid tot 50 Hz. De intelligente software, die in de multiscan evaluatie-eenheid (MSEU) van het volumeacquisitiesysteem is geïntegreerd, filtert daarna ongeldige scanpunten uit en zorgt daarom voor correcte meetresultaten.

Tijdens het bedrijf geeft het Volume3D-volumeacquisitiesysteem het volume weer in m3, de stroom in m3/sec., een hoogteprofiel langs de breedte van de band, en ook de lengte-, breedte- en hoogteafmetingen van afzonderlijke en uitgelijnde objecten. Bovendien kunnen er meetfilters worden aangemaakt en worden er gegevens ontvangen over de aanwezigheid van vuil op de lens, om een tijdige reiniging mogelijk te maken.


In een oogopslag

  • Volume3D-volumeacquisitiesysteem voor nauwkeurige en zeer dynamische meettaken
  • Bijzonder kostenefficiënte volumemeting met slechts één LiDAR-sensor
  • Betrouwbare meetresultaten dankzij de hoogste hoekresolutie van 0,042° en een scansnelheid tot 50 Hz
  • Geïntegreerde lensverontreiningsmonitor (LCM) voor detectie van verontreiniging op de lens
  • Minimale installatie-inspanning van slechts drie systeemcomponenten zonder aanzienlijke aanpassingen aan de machine

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.