HART-interfaceoplossingen van Pepperl+Fuchs bestaan uit twee HART-multiplexersystemen voor meervoudige signaalcircuits en een HART-circuitomvormer voor enkelvoudige circuittoepassingen. De multiplexer wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen tussen HART-veldapparatuur en Asset Management Systems, zoals AMS™ Suite: Intelligent Device Manager van Emerson Process Management. Centraal in de HART-interfaceoplossing (HIS) bevindt zicht de HART-multiplexer, die als gateway fungeert en de communicatie stuurt tussen het operatorstation dat voor algemene beheer- en onderhoudstaken wordt gebruikt en de HART-veldtoestellen.
De HART-multiplexer scant elk HART-toestel af, verzamelt de beschikbare data en slaat het in een interne databank op. Deze informatie wordt vervolgens door de AMS Device Manager of PACTware beschikbaar gemaakt. De HART-multiplexer fungeert ook als boodschapscoördinator voor de communicatie tussen het operatorstation of de pc die voor beheer- en onderhoudstaken wordt gebruikt en de HART-toestellen. In het geval van een enkelvoudig circuit zorgt de HART-circuitomvormer ervoor dat de gebruiker toegang heeft tot alle procesvariabelen van een specifiek veldtoestel en zet hij deze om naar een standaard 4-20 mA stroomsignaal. Hierdoor kan de omvormer gebruik maken van de verborgen metingen die door vele veldtoestellen worden uitgevoerd en kan hij ze doorsturen naar standaard Distributed Control Systems (DCS).
HART-interfaceoplossingsmodules met hetzelfde vormconcept als de welbekende, intrinsiekveilige, galvanische scheidingen van het K-systeem.
HART-interfaceoplossing gebaseerd op moederbordtechnologie.