Of het nu voor de navigatie van automatisch geleide voertuigen, voor een betrouwbare identificatie in hogetemperatuursomgevingen of voor de instandhouding van veiligheidskritieke toepassingen is—industriële sensoren vormen vandaag de dag een fundamenteel onderdeel van de automotive industrie. De juiste sensoren zorgen ook voor vlotte processen in de bandenproductie of de batterijproductie voor elektrische voertuigen. Ontdek de sensoroplossingen van Pepperl+Fuchs die kunnen worden gebruikt om alle fasen van de automobielproductie op eenvoudige en efficiënte wijze te automatiseren.
Van positionering tot transporttechniek tot onderdelenbewaking—hier vindt u een uitgebreid overzicht van onze producten en oplossingen voor de automotive industrie.
De toekomst van de automotive industrie ligt in de e-mobiliteit—en bijgevolg in batterijen, het hart van elektrisch aangedreven voertuigen. Pepperl+Fuchs beschikt over een grote keuze aan sensoren die geschikt zijn om maximale kwaliteit en procesefficiëntie in de batterijproductie te garanderen.
Onderstellen worden met behulp van automatisch geleide voertuigen langs de productielijn verplaatst. Het PGV positioneringssysteem zorgt voor een veilige en nauwkeurige sturing van AGV’s en is nu ook beschikbaar als veilige versie—het safePGV garandeert een veilige, absolute positionering conform SIL 3-/PL e-richtlijnen.
De ICE2- (EtherNet/IP) en ICE3-series (PROFINET) IO-Link-masters met OPC UA- interface bieden de ruimst toepasbare, industriële IO-Link-masteroplossingen ter ondersteuning van de voornaamste industrieprotocollen, waaronder EtherNet/IP, PROFINET en MODBUS TCP.
Ongeacht het feit of het nu de carrosseriebouw, montage, onderdelentoevoer of navigatie van automatisch geleide voertuigen betreft, de R2000 UHD 2D-LiDAR-sensor levert uiterst nauwkeurige meetresultaten in alle soorten dynamische toepassingen—en wel tot op een meetbereik van 100 m.
Bij skids die in een afgeschermde werkplaats worden gemanoeuvreerd, is een nauwkeurige positiedetectie van essentieel belang—zoals in spuitcabines, bijvoorbeeld. De optische sensoren van de 20x-serie zijn in staat uiterst reflecterende oppervlakken te detecteren.
Onafgewerkte voertuigen worden met behulp van skids of skillets door de productiehallen verplaatst. De UHF-lees-/schrijfkoppen van de F190- en F192-series worden op verschillende plaatsen in de hal gemonteerd om de toewijzing van auto's en onderdelen, werkprocessen en kwaliteitsgegevens over lange afstanden te detecteren.
Lasbestendige reductiefactor-1 sensoren detecteren verschillende metalen onderdelen in zware industriële omgevingen. Ze zijn uitermate robuust en zijn bestand tegen lasvonken en andere omgevingsinvloeden.
De lichtsectiesensor SmartRunner Matcher kan verschillende referentieprofielen—bijvoorbeeld, van autodeuren in de carrosseriewerkplaats—opslaan en vergelijken, voordat de onderdelen door robots worden vastgegrepen, gepositioneerd en gelast.
SIL2-/PL d-gecertificeerde, inductieve veiligheidssensoren worden gebruikt om op betrouwbare wijze te detecteren of schaarliften op productielijnen hun eindpositie hebben bereikt, en om de veiligheid van het personeel te allen tijde te garanderen.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.