Gekleurde verfstrepen of stroken kleefband bepalen de route; data matrix-codes zorgen voor een absolute positionering en verificatiecodes signaleren zijvertakkingen en bochten - Het Position Guided Vision (PGV) positioneringssysteem is het enige product op de markt dat de navigatie, sturing en positiefeedback van automatisch geleide voertuigen in één enkel apparaat combineert. Ontdek de ideale oplossing voor het sturen van Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s).
Constante positiefeedback De X- en Y-positie, snelheid, draaicirkel en werkingsstatus worden nauwkeurig en constant getraceerd en continu geregistreerd met behulp van de ingebouwde en performante 2D-camera. | |
Betrouwbaar op elk vlak De hogeresolutietracering van geverfde of gekleefde codestroken, zelfs op reflecterende of glanzende achtergronden, elimineert de nood aan matte, contrasterende tape. | |
Hoge bestendigheid tegen omgevingslicht, vuil of schade Het brede scanveld, samen met de 2D-data matrix-technologie, biedt een vlotte en consistente navigatie over beschadigde of vuile stroken en volgt zijvertakkingen, kruispunten en scherpe bochten zonder probleem. | |
Plug-and-play PLC-integratie Een geïntegreerde interface voor de meeste, standaard veldbussen en procesbesturingssystemen voorziet het positioneringssysteem van een plug-and-play-connectiviteit. | |
Compacte en robuuste oplossing Het compact ontwerp biedt controle over de allerkleinste, bestuurderloze transportsystemen. Mechanisch robuust en IP67-geclassificeerd, kan het PGV-systeem ook buiten worden ingezet. |
Het positioneringssysteem “Position Guided Vision” is de perfecte oplossing voor automatisch geleide voertuigen in: