Precisie, robuustheid of kostenefficiëntie - de vereisten die aan positioneringssystemen worden gesteld, zijn talrijk en divers van aard. Om perfect aan deze eisen te kunnen voldoen, biedt Pepperl+Fuchs een aantal oplossingen waarin ze de voordelen van optische, op cameratechnologie gebaseerde en inductieve positioneringssystemen in één portfolio combineert.
Dankzij hun contactloze technologie, zijn de gepatenteerde, inductieve positioneringssystemen (PMI) uitzonderlijk robuust. Ze detecteren op betrouwbare wijze lineaire posities en hoeken, zelfs in stoffige of vuile omgevingen of op plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Bij inductieve technologie is geen speciaal doelobject vereist—enkel een eenvoudige, stalen actuator. Het resultaat is een oneindige waaier van toepassingen, zoals bijv. de detectie van de laadboompositie of positionering van metalen onderdelen in de machinebouw. Het inductieve positioneringssysteem PMI is beschikbaar in verschillende ontwerpen en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande toepassingslay-outs.
Afstandssensoren van Pepperl+Fuchs zijn gebaseerd op de innovatieve Pulse Ranging Technology (PRT) en worden gebruikt voor de nauwkeurige positionering van magazijnkranen en shuttles. Ze zijn een ideale oplossing voor toepassingen op het gebied van material handling, waar vele artikelen binnen een korte tijdspanne moeten worden verplaatst, en voor andere uitdagende toepassingen zoals in automobielproductie of galvanisatieprocessen. PRT zorgt ervoor dat de afstandssensoren met de hoogste precisie kunnen functioneren. Afstandssensoren voor positioneringstaken zijn onder meer de R1000 en de R200 met PRT.
Het optische WCS-positiecodeersysteem is uiterst robuust en perfect voor uitdagende omgevingsomstandigheden, zelfs buiten. Het systeem bestaat uit een metalen of kunststof coderail gecombineerd met optische sensoren voor het scannen. Met coderaillengtes tot 629 m, is het positiecodeersysteem geschikt voor langere afstanden. Zelfs bij trajecten met bochten, stijgende of dalende secties en wisselpunten, detecteert het WCS steeds de exacte positie. Pepperl+Fuchs biedt een speciale outdoorversie voor gebruik in omgevingen zoals havens. Voor veiligheidstoepassingen combineert Pepperl+Fuchs de voordelen van het WCS-positioneringssysteem met een veilige evaluatie-eenheid. Het systeem, dat bestaat uit de veilige evaluatie-eenheid (Position Unit Safe, PUS) en twee safeWCS/PUS-leeskoppen, zorgt voor een veilige positie- en snelheidsdetectie tot SIL 3 en PL e.
De PXV- en PCV-datamatrix-positioneringssystemen en de veiligheidsversies combineren een 2D-camerasysteem met multiredundante datamatrix-codestroken. Deze combinatie zorgt voor een nauwkeurige positiebepaling en is geschikt voor gebruik in magazijn- en transportsystemen, of hef- en liftsystemen. Coderedundantie en grote scanvensters zorgen ervoor dat de data matrix-positioneringssystemen op betrouwbare wijze posities kunnen bepalen, zelfs wanneer de codestrook vuil of beschadigd is. Met een indrukwekkende codestrooklengte van 100 km, zijn ze ook ideaal voor uitgestrekte fabrieksinstallaties. Met de safePXV en safePXV/PUS biedt Pepperl+Fuchs twee veiligheidsversies die een veilige absolute positionering tot SIL 3/PL e mogelijk maken.
Het optisch positioneringssysteem Position Guided Vision (PGV) combineert routetracering via gekleurde tape met een nauwkeurige positionering via data matrix-codes in één enkel toestel. Het is een ideale oplossing voor de betrouwbare sturing van automatisch geleide voertuigen (AGV’s), of het nu om toepassingen in material handling of de automotive industrie gaat. Dankzij het grote leesvenster, detecteert het PGV op betrouwbare wijze de gekleurde kleefbanden of verfstrepen die de route traceren, zelfs door krappe bochten of bij vuile kleefbanden. Bovendien kunnen data matrix-codes worden gebruikt voor draaibewegingen, de precieze positionering van het AGV of andere taken. Het veilige, absolute positioneringssysteem (safePGV) maakt voor het eerst een veilige, absolute positionering conform SIL 3/ PL e-normen mogelijk met slechts één enkele sensor.
Het optisch PHA-positioneringssysteem werd speciaal ontwikkeld voor uitdagende positioneringstaken in hoogstapelmagazijnen. De unieke camera van het PHA gebruikt bestaande boorgaten in rekken voor de positionering. Dit betekent dat geen bijkomende doelobjecten nodig zijn. Dankzij een interne verlichting en contrastcompensatie, positioneert het PHA onafhankelijk van storende factoren zoals vuil, omgevingslicht of materiaalmoeheid. Met een temperatuurbereik tot -30 °C, kan het PHA zelfs in koelmagazijnen worden ingezet.