Modulaire Remote I/O-systemen versturen procesgegevens van veilige of explosiegevaarlijke omgevingen door binaire en analoge sensoren en actuators via een businterface met het besturingssysteem te verbinden. Remote I/O is de juiste keuze wanneer je I/O-modules in de nabijheid van veldtoestellen wil plaatsen. Dankzij de minimale nood aan bedrading spaar je niet enkel kabels, maar ook tijd, geld en arbeid. Vandaar dat Remote I/O-veldmodules op een gedecentraliseerde locatie binnen explosiegevaarlijke omgevingen kunnen worden geplaatst terwijl jij de sensoren en signaalgevers makkelijk kan besturen vanuit de controlekamer.
Je kan tal van 4-20 mA apparatuur aansluiten op Remote I/O, inclusief debietmeters, klepstandsensoren, drukomzetters of temperatuurtransmitters. Apparaten zoals thermokoppels, weerstandsthermometers (RTD's), mechanische contacten en visuele of akoestische alarmen kunnen eveneens worden aangesloten.
Onze Remote I/O-systemen zijn compatibel met netwerkprotocollen zoals:
Pepperl+Fuchs beschikt over Remote I/O-systemen voor verschillende klassen van explosiegevaarlijke omgevingen:
De naadloze integratie van gegevens van het toestel en procesgegevens is een basisvereiste van IIoT-toepassingen, alsook de capaciteit om big data te verwerken. Dankzij het gebruik van ethernetcommunicatie voldoet de remote I/O PROFINET-gateway aan deze vereisten en vormt niet enkel een gebruiksvriendelijke, maar ook uitstekend presterende oplossing. De gateway slaat een brug tussen het veldniveau en op ethernet gebaseerde netwerkstructuren, en verbindt elk LB- en FB-station met PROFINET-netwerken.
De functie Gedeeld Apparaat, die standaard is bij PROFINET, geeft verschillende PROFINET-controllers tegelijkertijd leestoegang tot de gegevens van de PROFINET-gateway en daardoor ook tot de veldapparaten. Actuators van een remote I/O-eenheid kunnen elk toegewezen worden aan andere controllers. De Dynamische Reconfiguratie zorgt ervoor dat de I/O-modules opnieuw kunnen worden geconfigureerd of zelfs gewijzigd tijdens bedrijf zonder de PROFINET-controller te stoppen.
FB Remote I/O is gecertificeerd voor installatie in Zone 1, wat het Remote I/O-systeem in de directe nabijheid van veldtoestellen plaatst. Dit modulair signaalconditioneringssysteem laat je toe veldsignalen aan het besturingssysteem in de veilige omgeving te koppelen met behulp van Ex i- of Ex e-veldverbindingen. Het FB Remote I/O-systeem is in een behuizing gemonteerd. Standaard behuizingen zijn verkrijgbaar in glasvezelversterkt polyester (GRP), glasvezel of roestvrij staal. Pepperl+Fuchs biedt complete Remote I/O-oplossingen, inclusief volledig gecertificeerde behuizingen met ingebouwde systemen en componenten.
LB Remote I/O is gecertificeerd voor gebruik in Zone 2, Class I/Div. 2 explosiegevaarlijke omgevingen. Dit modulair signaalconditioneringssysteem laat je toe veldsignalen aan het besturingssysteem in de veilige omgeving te koppelen via Non-Ex- of Ex i-verbindingen. Beide circuittypes kunnen binnen eenzelfde systeem worden gebruikt. Het LB Remote I/O-systeem wordt in een montagebord ingeplugd. Als alternatief kunnen onze Solution Engineering Centers (SEC’s) echter ook vooraf gemonteerde systemen in een volledig gecertificeerde, op maat gemaakte behuizing leveren.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.