Pepperl+Fuchs beschikt over een uitgebreid assortiment elektrische apparatuur en oplossingen voor de installatie en besturing van machines en elektrische netwerken in zware industriële en explosiegevaarlijke omgevingen.
Verschillende beveiligingswijzen en behuizingstypes in combinatie met een hoge mate van flexibiliteit laten toe de meest efficiënte besturings- en distributieoplossingen voor gelijk welke toepassing en industriële omgeving te ontwerpen.
De ervaren projectingenieurs van Pepperl+Fuchs' wereldwijd verspreide Solution Engineering Centers helpen gebruikers om de meest efficiënte oplossing voor hun specifieke toepassingsvereisten te vinden.
Het volledige gamma, van kleine junction boxes tot complexe, configureerbare klemdozen, wordt gedekt door de GR-, SLS-, FXLS-, HVB- en EA/DA-series. Behuizingen zijn beschikbaar in glasvezelversterkt polyester, roestvrij staal en aluminium.
De optimale bescherming voor elke installatie wordt verzekerd door de robuuste, drukvaste behuizingen van de EJB-, GUB- en F*-series. De behuizingen zijn verkrijgbaar in aluminium en roestvrij staal.
Verscheidene bedieningselementen uit een breed aanbod van besturingsfuncties kunnen worden geïntegreerd in de glasvezelversterkte polyester behuizingen van de LCP-serie of de roestvrijstalen behuizingen van de LRS-serie.
The FC series control units are based on Ex d IIC and Ex tD certified enclosures while the FW series control units are Ex d IIB certified. Both series are manufactured from aluminum.
Aan complexe vereisten voor gebruik en bewaking wordt voldaan met behulp van de talrijke bedieningselementen die kunnen worden ingebouwd in een glasvezelversterkt GR.CS*-bedieningspaneel of roestvrijstalen variant van de FXLS.CS-serie, die beiden over een Ex e-behuizing beschikken. Ze worden aangevuld met de roestvrijstalen Ex tD-interface- en besturingskasten van onze DS-serie.
Robuuste, drukvaste bedieningspanelen laten zich op flexibele wijze uitrusten met de gepaste en gecertificeerde bedieningselementen om in gasgroep IIB-omgevingen te kunnen worden ingezet. De EJB-serie is verkrijgbaar in aluminium en roestvrij staal.
Ook apparatuur die niet werd ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen kan op veilige wijze worden beschermd in drukvaste behuizingen van de EJB-, GUB- en F*-series. Elke oplossing wordt afgestemd op de specifieke klanteisen.
De combinatie van drukvaste behuizingen voor de beveiliging van apparatuur met Ex e-gecertificeerdeverwerkingseenheden en contactdozen biedt tal van voordelen op het vlak van installatie, onderhoud en upgrades.
Het gebruik van Pepperl+Fuchs' Ex e-lastscheiders en veiligheidsschakelaars garandeert de veilige werking van motoren en aandrijvingen in explosiegevaarlijke omgevingen. Behuizingen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal en glasvezelversterkt polyester.
Met scheidingsschakelaars van de beschermingstypes Ex d, Ex tb en Ex tD kan je machines en apparatuur op veilige wijze uitschakelen zonder nood aan speciaal opgeleid personeel. Ons assortimenten schakelaars beschikken over robuuste, aluminium behuizingen en ondersteunen verschillende vermogens, aantal polen en klemconfiguraties, wat een ideale aanpassing aan de toepassingseisen verzekert.
Pepperl+Fuchs heeft het doel om explosiegevaarlijke omgevingen van Ethernet-technologie te voorzien en is pionier in het digitaliseren van procesautomatisering. Verdeeldozen gemaakt van glasvezel versterkte polyester of roestvrij staal zorgen ervoor dat glasvezelkabelsplices veilig kunnen worden aangesloten. Onze oplossingen voor conventionele industriële Wi-Fi® access points vormen de basis voor het gebruik van draadloze netwerken in explosiegevaarlijke omgevingen.
Accessoires voor elektrische explosiebeveiligingsapparatuur worden conform de overeenkomstige soorten explosiebeveiliginggecertificeerd. Deze accessoires kunnen worden gecombineerd met gepaste behuizingen en apparaten van de verschillende productseries om op maat gemaakte, toepassingsgerichte systemen te creëren. Wijzigingen en upgrades na indienstname zijn eveneens mogelijk.
Een uitgebreid assortiment behuizingen in verschillende maten en materialen liggen aan de basis van talrijke explosiebeveiligingsoplossingen voor gelijk welke soort apparatuur.
Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment van zeer performante signaleringsapparaten geschikt voor tal van industrieën en toepassingen. Deze auditieve, visuele en combinatietoestellen, alsook meldpunten zijn gecertificeerd voor wereldwijd gebruik in explosieve gas- en stofatmosferen.
Pepperl+Fuchs’ explosiebeveiligde Ex de-stekkers en contrastekkers zijn volledig uit plastic vervaardigd en kunnen worden gebruikt in Ex-omgevingen om circuits veilig en eenvoudig te verbinden of te onderbreken. De apparatuur voldoet aan alle eisen van IEC 60309 en zijn geschikt voor gebruik in Zone 1/21- en Zone 2/22-toepassingen.