Looking for a purge and pressurization system and not quite sure of your options? The purge quick configurator tool will guide you quickly and easily through the most important points.
De Bebco EPS® purge- en overdruksystemen van Pepperl+Fuchs zijn een bekend begrip in de procesautomatiseringsindustrie. Als leiders in Purging Technology® ontwikkelen we innovatieve oplossingen die gebruiksvriendelijk zijn en zowat elke toepassing aankunnen.
Met de Bebco EPS purge- en overdruksystemen van Pepperl+Fuchs beschikt u over:
Pepperl+Fuchs biedt een volledig assortiment purge- en drukregelingsapparatuur om ook aan de eisen van uw toepassing te voldoen. Een ander voordeel van de purge- en overdruksystemen is het gebruik van de standaard Type 4/12-behuizing als beveiligde behuizing. Dit spaart geld, gewicht en plaats in vergelijking met explosiebestendige methodes. Op zoek naar een gecertificeerde oplossing? Pepperl+Fuchs’ afdeling Systems & Solutions kan ook een op maat gemaakte, gecertificeerde behuizingsoplossing voor u ontwerpen.
Pepperl+Fuchs’ Bebco EPS Type X-purgesysteem herleidt de classificatie binnen de beveiligde behuizingen van Division 1 tot ongevaarlijk. Dit betekent dat standaard apparatuur binnen de beveiligde behuizing kan worden gebruikt.
Pepperl+Fuchs’ Bebco EPS Type Y-purgesysteemherleidt de classificatie binnen de beveiligde behuizing van Division 1 tot Division 2. Alle apparatuur die in de behuizing wordt gebruikt, moet Division 2-gecertificeerd zijn.
Pepperl+Fuchs’ Bebco EPS Type Z-purgesysteem herleidt de classificatie binnen de beveiligde behuizing van Division 2 tot ongevaarlijk. Dit betekent dat binnen de beveiligde behuizing standaardapparatuur kan worden gebruikt.
Het Bebco EPS Ex pxb-purgesysteem van Pepperl+Fuchs herleidt de classificatie in de beveiligde behuizing van Zone 1/Zone 21 tot veilig. Dit betekent dat binnen de beveiligde behuizing standaardapparatuur kan worden gebruikt.
De Bebco EPS Ex pyb-purge- en overdruksystemen zorgen voor een betrouwbare bescherming bij het gebruik van standaard elektrische apparatuur in Zone 1/21-geclassificeerde explosiegevaarlijke omgevingen.
Het Ex pzc-purgesysteem herleidt de classificatie in de beveiligde behuizing van Zone 2 tot veilig. Dit betekent dat standaard apparatuur binnen de beveiligde behuizing kan worden gebruikt.
Enviro-Line overdruksystemen zijn een overdrukbeveiliging voor behuizingen in veilige omgevingen die functioneren op basis van een voorraad perslucht of inert gas. Het systeem regelt en bewaakt de druk binnen de afgesloten behuizing om de opbouw van schadelijke of bijtende gassen of stof te vermijden.