Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Enviro-Line overdruksystemen zijn een overdrukbeveiliging voor behuizingen gebruikt in ongevaarlijke zones die functioneren op basis van een voorraad perslucht of inert gas. Het systeem regelt en bewaakt de druk binnen de afgesloten behuizing en houdt deze op een constante druk om de opbouw van schadelijke gassen of stof te vermijden.

De verwijdering van deze gassen of dit stof verlengt de gebruiksduur van de dure elektrische apparatuur en instrumenten die zich in Enviro-Line drukregelingsmodule bevinden.

Dankzij de hogere druk binnenin de elektrische behuizing worden corrosieve elementen geweerd. Het systeem handhaaft een constante waterdruk van 0,5" in de behuizing als bescherming tegen gas en/of stof.


Configure your 10E Environmental Series Purge System

Ontdek de slimste manier om uw explosiegevaarlijke omgeving te beschermen en stel uw eigen purge- en overdruksysteem samen!