Pepperl+Fuchs' Bebco EPS Type Y-overdruksysteem herleidt de classificatie in de beveiligde behuizing van Divisie 1 tot Divisie 2. Alle apparatuur die binnen de beveiligde behuizing wordt gebruikt, moet Divisie 2-gecertificeerd zijn.
Opmerking: Uitlaten zijn vereist voor de meeste Type Y-overdruksystemen
Het Type Y-overdruksysteem:
- Laat toe Divisie 2-gecertificeerde apparatuur te gebruiken in een Divisie 1-geclassificeerde omgeving
- Zorgt voor overdrukbeveiliging, drukregeling & bewaakt drukniveaus
- Gecertificeerd voor omgevingen van Klasse I/II, Divisie 1 tot Divisie 2
- Overdrukbehuizingen tot 450 kubieke voet
- UL-, cUL- en FM-classificaties
- In overeenstemming met NFPA 496- en ISA 12.4-normen
Pepperl+Fuchs' Bebco EPS 3000-serie Type Y-overdruksystemen fungeert als overdrukbeveiliging en drukregeling voor de beveiligde behuizing en zorgt ervoor dat de druk in de behuizing constant wordt gehouden.
De 1000-serie Type Y-overdruksystemen is bestemd voor gebruik in Klasse I, Divisie 1 tot Divisie 2 zones of Klasse II, Divisie 1 tot Divisie 2 zones.
Een groot deel van de Type Y-overdrukmodules vereist een uitlaat. Leer meer over de accessoires en uitlaten voor het Type Y-overdruksysteem.