U gebruikt Pepperl+Fuchs’ thin client-software? Op deze pagina vindt u steeds een overzicht van de meest recente software-updates voor VisuNet RM Shell 5, RM Shell 4 en VisuNet Control Center.
We maken een onderscheid tussen functionele en veiligheidsupdates1). We raden u aan veiligheidsupdates steeds onmiddellijk te installeren om eventuele kwetsbaarheden op het gebied van softwareveiligheid te vermijden. Functionele updates zorgen voor een verbetering of uitbreiding van bestaande features, en kunnen naar behoeven worden geïnstalleerd.
In addition to a new feature that supports the ELATEC TWN4 MultiTech 3 RFID readers for VisuNet GXP devices, the update includes small improvements and corrections.
Please note:
Please refer to the “Readme” file for more details.
This update includes the following Windows updates:
This update includes the following Windows updates:
This update includes the following Windows updates:
Deze update breidt RM Shell 6 uit met de configuratieoptie voor een gekoppelde RFID-lezer (gebaseerd op ELATEC TWN4 MultiTech 3). Bovendien biedt de update de optie voor gebruik van de toegevoegde "KM Switch 2"-functionaliteit (hardware-instelling waarvoor twee monitors op afstand nodig zijn) om twee monitors op afstand te bedienen met één enkele muis en één enkel toetsenbord. De monitors op afstand kunnen worden geplaatst op twee geïsoleerde netwerken (bijv. DCS-netwerk en MES-netwerk).
Deze update bevat de volgende verbeteringen:
Houd er rekening mee dat deze update niet compatibel is met VisuNet RM Shell 5-apparaten op basis van Windows 10 LTSB 2016.
Deze veiligheidsupdate omvat de volgende Windows-updates:
Deze veiligheidsupdate omvat de volgende Windows-update:
Deze update lost een bug in Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019-systemen op die optreedt tijdens de installatiewizard bij het overschakelen naar een niet-Amerikaans Engels taalpakket. Als het systeem niet met internet is verbonden, mislukt de poging om het taalpakket te downloaden regelmatig Een foutieve implementatie van de overeenkomstige update en automatisch logbestand in Windows kan leiden tot overbelasting van het opslagmedium. Deze update voorkomt dit door de planningstaak “Windows Language Components Installer” uit te schakelen.
De update bevat de Windows®-update Scheduler-taak “Language Components Installer” uitschakelen, de oplossing voor een bug in Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019-systemen.
Opgelet! We raden u aan om de update zo snel mogelijk op elk VisuNet RM Shell 5-systeem te installeren, ongeacht het geselecteerde taalpakket. Het negeren van deze instelling kan leiden tot onherstelbare schade aan de harde schijf.
Deze update verbetert de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van VisuNet RM Shell 6.
De update is niet kritiek voor de systeemveiligheid en kan eventueel bij een volgend, gepland onderhoud worden uitgevoerd.
Deze veiligheidsupdate omvat de volgende Windows®-update:
Deze update is niet kritiek voor de systeemveiligheid en kan eventueel bij een volgend, gepland onderhoud worden uitgevoerd.
Deze veiligheidsupdate omvat de volgende Windows®-update:
Deze update is niet kritiek voor de systeemveiligheid en kan eventueel bij een volgend, gepland onderhoud worden uitgevoerd.
Naast de nieuwe features voor de industriële thin client-tablet, maakt deze update geavanceerde instellingen beschikbaar, zoals de introductie van een persoonlijk logo of individuele RM Shell-achtergrond. Ook de beveiliging werd verder verbeterd door een nieuwe, aanvullende "Auto Logout"-functie voor gebruikersrollen.
Deze update stelt een verbetering van de optie “fabrieksinstellingen resetten” voor. Zo kunnen gebruikers de geheugencapaciteit maximaliseren voor software van derden en veiligheidsupdates. Bovendien kan de optie “fabrieksinstellingen resetten” nu vanaf afstand vanuit VisuNet Control Center worden bestuurd.
Deze functionele update voor de VisuNet RM Shell 5-firmware verschaft je bijkomende features bij het resetten van de fabrieksinstellingen. Zo kan je, bijvoorbeeld, individuele back-upafbeeldingen van het "status quo" van je apparaat creëren en opslaan. Op deze manier gaan installaties niet verloren en moeten ze niet worden heropgestart wanneer wordt gereset.
Deze veiligheidsupdate voor VisuNet RM Shell 5 (5.0 en nakomend) en VisuNet Control Center omvat de volgende Windows®-updates:
Deze updates zijn niet kritiek voor de veiligheid van je systeem en kunnen eventueel bij een toekomstig, gepland onderhoud worden uitgevoerd.
We recommend this functionality update to all users of a KVM Raritan Dominion KX IV-101 that is supported by the new RM Shell 5.2 release. The update streamlines the initial connection setup process, allowing users to quickly and easily create a connection profile and establish a KVM connection.
Please note that if you update to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Deze veiligheidsupdate voor VisuNet RM Shell 5 (versie 5.0 en later) omvat drie Windows®-updates:
Meer informatie over de Windows®-update vind je op de Microsoft®-website.
Microsoft® heeft een nieuwe veiligheidsupdate uitgegeven. Pepperl+Fuchs biedt gebruikers de gepaste update voor de VisuNet RM Shell 5-firmware aan.
Meer informatie over de Microsoft-update vind je op de Microsoft-website.
Deze functionele update herstelt enkele kleine fouten en integreert een aantal nieuwe features in de firmware voor Pepperl+Fuchs’ thin clients. Onder deze nieuwe features bevinden zich een wijziging in de optie “sessie shadowen” en een verbetering in de optie “fabrieksinstellingen resetten”.
Wegens bepaalde kwetsbaarheden in het Windows®-besturingssysteem, beter bekend onder de naam “DejaBlue”, raadt Pepperl+Fuchs gebruikers van de Remote Desktop Service aan een nieuwe veiligheidsupdate te installeren.
Wilt u de apparaatgegevens van uw RM Shell-apparaten exporteren voor documentatie- en rapportagedoeleinden? Met de nieuwe update 6.2 kunt u nu gegevens van uw RM Shell-apparaten exporteren naar verschillende bestandsformaten (bijvoorbeeld Excel en pdf) via het Control Center om ze te bewaren als documentatie voor verdere bewerking. Dit omvat serienummers, softwaregegevens en andere apparaatinformatie. Verder is er een optie toegevoegd om de RFID-lezers van RM Shell-apparaten te configureren op afstand.
De nieuwe geïmplementeerde licentiebeheerder van VisuNet Control Center 6.1 stelt u in staat om digitale licenties snel en gemakkelijk te importeren en toe te wijzen. Bovendien hebben we een inloggegevenswizard toegevoegd zodat u efficiënt van account kunt wisselen, uw profielgegevens kunt bijwerken, communicatie-authenticatie kunt uitvoeren en uw automatische inloginstellingen kunt beheren.
Deze update is niet kritiek voor de systeemveiligheid en kan eventueel bij een volgend, gepland onderhoud worden uitgevoerd.
Deze update voor de VisuNet Control Center-software beperkt de CPU-belasting tot een minimum wanneer de applicatie ononderbroken wordt gebruikt.
Deze update stelt een verbetering van de optie “fabrieksinstellingen resetten” voor. Zo kunnen gebruikers de geheugencapaciteit maximaliseren voor software van derden en veiligheidsupdates. Bovendien kan de optie “fabrieksinstellingen resetten” nu vanaf afstand vanuit VisuNet Control Center worden bestuurd.
Deze functionaliteitsupdate voor de VisuNet Control Center-software introduceert nieuwe features wanneer de fabrieksinstellingen worden gereset. Deze omvatten een wizard om beelden vast te leggen ("Capture Image”) en toe te passen ("Apply Image”). De “Capture Image”-wizard laat toe een back-upafbeelding en zogenaamde gekloonde afbeelding te creëren. De "Apply Image"-wizard in Control Center laat gebruikers toe een bestaand Pepperl+Fuchs afbeeldingsbestand of afbeeldingen die op een vroeger tijdstip werden gekloond of geback-upt, te uploaden.
Deze veiligheidsupdate voor VisuNet RM Shell 5 (5.0 en nakomend) en VisuNet Control Center omvat de volgende Windows®-updates:
Deze updates zijn niet kritiek voor de veiligheid van je systeem en kunnen eventueel bij een toekomstig, gepland onderhoud worden uitgevoerd.
This functionality update is only necessary for users of the new RM Shell 5.2 release. If you updated to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Deze functionele update herstelt enkele kleine fouten en integreert een aantal nieuwe features in de VisuNet Control Center-software. Onder deze features bevinden zich vier nieuwe wizards die het thin client-beheer nog efficiënter maken.
1) Wij proberen nieuwe software-updates steeds zo snel mogelijk aan te bieden. In het algemeen is het aan de gebruiker of systeembeheerder om zich op de hoogte te houden van beschikbare veiligheidsupdates.