Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Veiligheidsupdate voor VisuNet RM Shell 4 en VisuNet RM Shell 5

2019-09-10

Thin Client Update

Potentieel gevaarlijke kwetsbaarheden in het Windows®-besturingssysteem, bekend onder de naam "DejaBlue", kunnen ernstige gevolgen hebben voor gebruikers van de Remote Desktop Service. Als antwoord daarop heeft Microsoft® overeenkomstige veiligheidspatches voor Windows-gebruikers uitgegeven.

Gezien de Remote Desktop Service bij levering is uitgeschakeld, worden VisuNet Remote Monitors (thin clients) van Pepperl+Fuchs niet blootgesteld aan deze kwetsbaarheden bij defaultinstelling. De actuele veiligheidskloof vormt geen risico als deze instelling niet wordt veranderd.

Als je beschikt over VisuNet RM Shell 5- of VisuNet RM Shell 4-firmware en je gebruik maakt van de Remote Desktop Service, raadt Pepperl+Fuchs je echter aan de nieuwe veiligheidsupdate te installeren. Download de update voor je huidige VisuNet RM Shell-versie om je software en hardware tegen invloeden van buitenaf te beschermen.

In het algemeen raden wij de installatie van beschikbare veiligheidspatches aan.


Updates voor jouw versie van VisuNet RM Shell

Hou er rekening mee dat de installatie van veiligheidspatches enkele uren in beslag kan nemen.


Blijf op de hoogte!


Updateservice

Als gebruiker van Pepperl+Fuchs’ thin client-software kunt u van onze nieuwe service genieten.

Inschrijven

Ontvang een melding zodra nieuwe software-updates beschikbaar zijn!

VisuNet RM Shell 5

Ontdek de nieuwste firmwaregeneratie en haar innovatieve features.