Technology is defined as “the use of scientific knowledge to solve practical problems.” This is demonstrated by our ongoing pursuit; developing high quality and innovative solutions for industrial applications. Here you can learn more about the technologies that we are bringing to the factory automation industry.
As a global technology leader in automation with decades of expertise and long-standing partner of Bosch Rexroth, Pepperl+Fuchs supports the ctrlX AUTOMATION initative with products and solutions for ctrlX OS.
In vergelijking met andere sensorische werkingsprincipes bieden radargolven unieke voordelen. FMCW-radarsensoren van Pepperl+Fuchs bieden deze in de vorm van een oplossing die voldoet aan de hoogste industriële eisen. Lees meer over de werkingsprincipes en het effectieve gebruik van radarsensoren in verschillende toepassingen.
IO-Link is an internationally standardized, cross-vendor IO technology that enables bidirectional communication from the control system to the sensor/actuator level ...
Wood, metal, or plastic; colored, reflective, or transparent; solid, liquid or powder—the versatility of ultrasonic technology is almost limitless. The wide range of applications is demonstrated by the technology’s insensitivity to countless materials, surface types, and colors. This is true even in harsh environments where other technologies quickly reach their limits ...
Pepperl+Fuchs is al ruim 20 jaar thuis in industriële RFID-technologie. Ben je geinteresseerd in deze technologie, en wil je meer weten over bijvoorbeeld basiselementen, functioneringsprincipes of advies hoe je de beste leeskop kiest? We geven antwoord op de meest gestelde vragen...
Pepperl+Fuchs ontwikkelt producten en technologieën voor de vierde industriële revolutie die data beschikbaar maken in het “Internet of Things” en het concept van intelligente objecten en onderling verbonden productieplants ondersteunen. Op deze manier evolueren we naar een nieuwe generatie van sensoren: Sensorik4.0.
A Distance Ahead—with PRT Sensors. Distance sensors equipped with Pulse Ranging Technology enable reliable and extremely precise measurements from just a few centimeters up to several hundred meters …
A Distance Ahead—with MPT Sensors. The multipixel technology combines the proven triangulation principle with the measuring functionality of distance sensors. MPT sensors are ideally suited for precise object detection over short distances …
RFID is a key enabler for future-proof digital factories in the sense of Industry 4.0: when a product is marked with an RFID tag it stores information about necessary production steps or special requirements. More than that, it can store new, additional information when the production steps have been completed. Attaching RFID tags to production items introduces dynamic structures and flexibility to all areas of manufacturing …
Ontwikkeld door een collectief van industriële partners uit de OT- en IT-wereld, verenigt de omlox-standaard kennis en producten van een brede waaier van fabrikanten om alle mogelijke industriële verwachtingen op het gebied van realtime lokalisering en tracering te weerspiegelen. Pepperl+Fuchs ondersteunt omlox met RFID-componenten en toepassingsknowhow.
Bekijk ons overzicht over de normen en methodes die worden gebruikt om de veilige werking van installaties en machines te garanderen. Leer meer over het Safety Integrity Level (SIL) en het Performance Level (PL) en zoek naar mogelijke componenten voor je toepassing via ons productselectietool voor veiligheidstoepassingen. Handige hulpmiddelen en bijkomende literatuur vervolledigen het productassortiment.