Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

IO-Link—De intelligente communicatietechnologie


Sensoren en signaalgevers evolueren gestaag. Ze zorgen niet langer alleen maar voor een gegevensoverdracht via standaard binaire en analoge interfaces, maar worden steeds intelligenter dankzij ingebouwde microprocessoren. Deze leggen de fundering voor een bijkomende apparaatintelligentie die de actuele sensorfunctie overschrijdt. Naast de overdracht van meetwaarden en schakelsignalen, kunnen sensoren met IO-Link ook parameters opslaan en bijkomende informatie over zaken zoals signaalkwaliteit en apparaatstatus leveren.

De mogelijkheid om parameterinstellingen tijdens het gebruik te wijzigen, creëert aanzienlijke systeemflexibiliteit en maakt een productie in batchgrootte 1 financieel haalbaar.

IO-Link is een wereldwijd gestandaardiseerde, fabrikantonafhankelijke communicatietechnologie voor sensoren en actuators. De interface voldoet aan de vereisten van de IEC 61131-9 norm en is compatibel met gelijk welke veldbus op de markt. Zelfs de meest eenvoudige sensoren en actuators kunnen schakelsignalen, identificatiegegevens en diagnostische informatie over een volledige fabrieksstructuur leveren via een standaard, onafgeschermde drie-aderige kabel. Dit zorgt voor een consistente, bidirectionele communicatie tussen het besturingssysteem en het laagste sensor-/actuatorniveau.



IO-Link System Description

(0)

Whitepaper: IO-Link-Systembeschreibung Nu downloaden

In dit whitepaper, ontdek je meer over IO-Link-technologie.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
Systeemoplossingen met IO-Link van Pepperl+Fuchs

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. Kom meer te weten over de intelligente communicatietechnologie...