De toekomst is nu.

Gegevensuitwisseling van sensor naar PLC en verder, gestandaardiseerd en transparant.

Sensoren en Systemen met IO-Link

IO-Link: De intelligente communicatietechnologie

Als eerste internationaal gestandaardiseerde IO-technologie zorgt IO-Link voor een consistente, bidirectionele communicatie tussen het besturingssysteem en het laagste sensor-/actuatorniveau via standaard, niet-afgeschermde, drie-aderige kabels, en dat zowel voor intelligente IO-Link- als standaardsensoren. Met deze toekomstbestendige interface kunnen gebruikers uitgebreide systeemdiagnoses uitvoeren of IO-Link-compatibele apparaten configureren tijdens de normale bedrijfsvoering. Pepperl+Fuchs biedt u een volledige IO-Link-systeemoplossing die een assortiment van IO-Link-sensoren en bijbehorende infrastructuur omvat.

Bereid uw fabriek voor op de toekomst. Minimaliseer uw bedrijfskosten en maximaliseer uw gegevensoverdracht tot op de fabrieksvloer.

Wist u dat...

… communicatie via IO-Link storingsvrij verloopt?
… IO-Link geen afgeschermde kabels vereist?
… IO-Link tot 32 bytes in één cyclus kan verzenden?
… IO-Link geïntegreerd kan worden in bestaande communicatiesystemen zoals veldbus en op ethernet gebaseerde systemen?
… IO-Link fouten in apparaatvervanging voorkomt dankzij een exacte identificatie binnen de IO-Link-master?

Voordelen

Internationaal gestandaardiseerde interface

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. De interface is gestandaardiseerd in overeenstemming met IEC 61131-9 en is compatibel met gelijk welke veldbus op de markt. Gestandaardiseerde Smart Sensor Profiles vereenvoudigen onderhoud en indienstname, ongeacht het merk of de sensortechnologie.

Verhoogde efficiëntie en duurzame kostenbesparing

IO-Link kan bogen op zijn gebruiksgemak en een beperkt aantal interfaces! Een drie-aderige, niet-afgeschermde kabel laat een 20 meter lange verbinding tussen IO-Link-master en toestel toe. 

IO-Link beperkt stilstand tot een minimum

IO-Link-apparaten zijn eenvoudig te configureren via besturingssysteem, te identificeren via lokalisatiefunctie en te onderhouden wanneer dat nodig is. Deze toegevoegde waarde beperkt stilstand tot een minimum. Dankzij de ingebouwde gegevensopslagfunctie genieten gebruikers van maximale installatiebeschikbaarheid omdat sensoren tijdens de normale bedrijfsvoering kunnen worden vervangen.

Transparantie tot op de fabrieksvloer

Transparantie zorgt voor een betrouwbare sensoridentificatie en toegang tot alle proces-, diagnose- en apparaatinformatie tot op sensor-/actuatorniveau. Dit leidt tot een beperkte waarschijnlijkheid van storingen enerzijds, en een geoptimaliseerde onderhoudsplanning anderzijds.

Functies van IO-Link

Toekomstbestendige interface voor Sensorik4.0®-toepassingen

Gedetailleerde sensorgegevens die de nodige informatie voor nieuwe toepassingen leveren, liggen aan de basis van elke Industrie 4.0-toepassing. IO-Link heeft zich in de loop van de laatste jaren als universele communicatietechnologie ingeburgerd in tal van toepassingen. De communicatienorm wordt ook beschouwd als de fundering voor de wereldwijde beschikbaarheid van data en informatie die nodig is voor Industrie 4.0. Met de hulp van IO-Link kunnen zelfs de eenvoudigste sensoren en actuators proceswaarden, identificaties en diagnostische informatie over een volledige installatiestructuur leveren.

Een variëteit aan diagnostische opties maken efficiënt onderhoud mogelijk

Temperatuurindicatoren en urentellers zijn slechts twee van de diagnostische functies die zowel een betrouwbaar statustoezicht als gepland onderhoud garanderen. Fabrikantspecifieke incidentcodes verwijzen naar productspecifieke diagnoses, zoals bijvoorbeeld vuile lenzen op optische sensoren.

Betrouwbare lokalisatiefunctie vereenvoudigt onderhoud

De ingebouwde lokalisatiefunctie laat toe een individuele sensor in de fabriek te identificeren wanneer deze moet worden hersteld of vervangen. Met behulp van een specifieke sensorparameter contacteert het besturingssysteem de sensor die moet worden gelokaliseerd, waarna deze zich automatisch identificeert door middel van een flikkerende LED. Verbeterde bedrijfstransparantie tot op sensorniveau leidt tot verhoogde procesprestaties.

Gegevensopslag vereenvoudigt sensorvervanging tijdens bedrijf

Gezien alle versie 1.1 IO-Link-apparaten over een gegevensopslagfunctie beschikken, is sensorvervanging zeer eenvoudig. Processpecifieke apparaatparameters worden in het toestel zelf en in de IO-Link-master opgeslagen, zodat sensoren tijdens de normale bedrijfsvoering kunnen worden vervangen zonder nieuwe parametrisering.

Een volledige IO-Link-oplossing








Overzicht IO-Link

 

Pepperl+Fuchs biedt een volledige IO-Link-systeemoplossing voor uw toepassing. Deze oplossing maakt een consistente communicatie mogelijk tussen de IO-Link-apparaten op de fabrieksvloer en overkoepelende systemen op besturings- en bedieningsniveau. Er zijn niet alleen krachtige apparaten en software op de fabrieksvloer beschikbaar, maar ook de bijbehorende infrastructuuronderdelen.

Nieuwste IO-Link-producten






IQT3* HF-Lees-/schrijfapparatuur

Voor gebruikers die de focus op de implementatie van toekomstbestendige industrie 4.0-toepassingen leggen, zijn de IQT3* HF-lees-/schrijfapparaten de ideale oplossing. Deze kunnen snel en kostenefficiënt in systeemarchitecturen zoals PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT worden geïntegreerd met behulp van de ingebouwde IO-Link-interface en een IO-Link-master… Meer info

Afstandssensor
Signaallamp
Drukknopkast
Klepconnector
ICE11 IO-Link-master
Trillingssensoren
RFID-Lees-/Schrijfapparatuur
Afstandssensor
De optische afstandssensor van de R200-serie is uitgerust met de krachtige Pulse Ranging-technologie, in een compacte standaard behuizing voor precieze meetresultaten vanop afstanden tot 60 m. Dankzij de IO-Link-interface kan de sensor gemakkelijk worden geïntegreerd in Industry 4.0-toepassingen, bijvoorbeeld in magazijnactiviteiten en material handling... Meer info

Parametrisering, indienstname, onderhoud—Hoe werkt dit?

De configuratie en integratie van IO-Link is eenvoudig dankzij uniforme apparaatbeschrijvingsbestanden, gestandaardiseerde IO Device Descriptions (IODD’s), en parametrisering met behulp van softwaretools. Met een nieuwe transparantie tot op de fabrieksvloer kunnen gebruikers zowel een uitgebreide parametrisering uitvoeren als de diagnostische capaciteiten van de apparatuur benutten—de ideale fundering voor proactief onderhoud.

Parametrering, indienstname, onderhoud—Hoe zit het precies in elkaar?

De configuratie en integratie van IO-Link is eenvoudig dankzij uniforme apparaatbeschrijvingsbestanden, gestandaardiseerde IO Device Descriptions (IODD’s), en parametrering met behulp van softwaretools. Met een nieuwe transparantie tot op veldapparatuurniveau kunnen gebruikers zowel een uitgebreide parametrering uitvoeren als de diagnostische capaciteiten van de apparatuur benutten—de ideale fundering voor proactief onderhoud.

Pepperl+Fuchs’ Ethernet IO-Modules

Inbedrijfstelling van IO-Link binnen het automatiseringssysteem

Inbedrijfstelling van IO-Link binnen het automatiseringssysteem

De configuratie van het IO-Link-systeem bestaat uit verschillende stappen. Eerst wordt de IO-Link-master geïntegreerd in het automatiseringssysteem en geconfigureerd. Daarna worden de apparaatparameters ingesteld met behulp van een IO-Link-configuratietool, die de volledige systeemarchitectuur weergeeft van het besturingssysteem tot op veldniveau.

PACTware voor offline parametrisering van IO-Link-apparaten

PACTware voor offline parametrisering van IO-Link-apparaten

IO-Link-sensoren zijn eenvoudig te configureren en besturen met behulp van de fabrikant- en veldbusonafhankelijke gebruikerssoftware PACTware. Naast de beschikbare IO-apparaatbeschrijving, zijn apparaatspecifieke DTM’s (Device Type Manager) verkrijgbaar voor IO-Link-sensoren. Deze vereenvoudigen sensorgebruik door middel van een grafische gebruikersinterface.

De standaard voor toekomstbestendige technologie

Vereenvoudigde vervanging en onderhoud van apparaten


Het detecteren van apparaten die onderhoud vereisen, kan moeilijk zijn in toepassingen met vele gelijkaardige sensoren, zoals in transportbandsystemen. De lokalisatiefunctie kan worden geactiveerd om de sensor snel en eenvoudig te vinden met behulp van de knipperende LED's. Zodra het apparaat dat onderhoud vereist, is gelokaliseerd, is met de geïntegreerde gegevensopslagfunctie een vervanging van de sensoren tijdens bedrijf mogelijk, zonder dat hierbij een nieuwe parametrisering noodzakelijk is. Hierdoor wordt de stilstandtijd van installaties aanzienlijk verminderd.

Smart Sensor Profiles—De volgende stap naar standaardisering

Hoewel er op de markt een grote variëteit aan sensoren met IO-Link beschikbaar is, zoals die van Pepperl+Fuchs, delen zijveel van hun functionele kenmerken.
Smart Sensor Profiles verenigen algemene functies, instellingen en hun betekenis zodat IO-Link-sensoren sneller en flexibleler kunnen worden geïntegreerd dan ooit tevoren.

Productie in Batchgrootte 1—Parametrisering tijdens bedrijf

Vaak zijn receptwijzigingen noodzakelijk, wanneer er verschillende producten op een productielijn worden gemaakt. Met de simultane overdracht van proces- en parametergegevens, maakt IO-Link de herparametrisering van sensoren en actuatoren mogelijk tijdens bedrijf, en legt het zo de fundering voor de productie in batchgrootte 1. Zo worden stilstanden en de kosten die ze meebrengen beperkt.

Contact

Welke voordelen biedt IO-Link voor mijn installatie? Hoe incorporeer ik de technologie in mijn bestaand communicatiesysteem? We beantwoorden deze en andere vragen graag. Stuur ons uw vraag of maak een afspraak met één van onze experts. 

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.