Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Uitzonderlijke prestaties in toepassingen op basis van een PLC

2023-08-21

ICE11 IO-Link-master met multiprotocol-functionaliteit

ICE11 IO-Link Master
ICE11 IO-Link-master

IO-Link-masters zorgen voor een efficiënte en betrouwbare communicatie tussen besturings- en sensor-/actuatorniveaus. Ze versturen sensorgegevens naar en ontvangen gegevens van overkoepelende informatiesystemen.

De nieuwe ICE11 IO-Link-master voor PLC-toepassingen is compatibel met meerdere protocollen en ondersteunt nu niet enkel PROFINET, EtherNet/IP en MODBUS TCP, maar ook EtherCAT en CC-Link IE Field Basic. Hij kan wereldwijd worden ingezet in een variëteit aan toepassingen zoals robotica, intralogistiek en motioncontrol-toepassingen.

De IO-Link-masters zijn uiterst krachtig en kunnen worden gebruikt voor realtime toepassingen met cyclustijden tot in het microsecondenbereik, afhankelijk van het respectieve protocol. Zo biedt de EtherCAT-variant bijvoorbeeld een cyclustijd van ~250 µs. De apparaten voldoen ook aan de meest recente IO-Link-norm V1.1.3, wat hen bijzonder duurzaam maakt.


Hoge Procesbetrouwbaarheid en Installatiebeschikbaarheid

IO-Link garandeert extra veiligheid door middel van de diagnostische data van aangesloten apparaten. Dit vereenvoudigt een betrouwbare conditiebewaking en predictief onderhoud. Dankzij hun robuuste en duurzame behuizing, kunnen de IO-Link-masters worden ingezet in zware industriële omgevingen. Ze behoren tot de beschermingsklasse IP69k, zijn uitermate trillings- en schokbestendig en zijn bovendien bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C.


Highlights van de ICE11 IO-Link-Master

  • Multiprotocol-compatibel voor wereldwijd gebruik: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic en MODBUS TCP in één apparaat
  • Ideaal voor tijdkritische toepassingen: EtherCAT-variant met ultrakorte cyclustijden tot in het microsecondenbereik
  • Systeemdiagnostiek van aangesloten IO-Link-apparatuur bevordert conditiebewaking en predictief onderhoud van uw processen
  • Toekomstbestendig: conform aan de meest recente IO-Link-norm V1.1.3
  • Robuuste behuizing en hoge trillingsbestendigheid voor gebruik in zware industriële omgevingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Systeemoplossingen met IO-Link van Pepperl+Fuchs

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. Kom meer te weten over de intelligente communicatietechnologie...