De verpakkingsindustrie is constant op zoek naar nieuwe en innovatieve oplossingen, ongeacht of het om de farmaceutische, cosmetische of voedingsindustrie gaat.Nauwkeurige sensorsystemen in hun respectieve verpakkingslijnen maken dit mogelijk. Pepperl+Fuchs beschikt over alle componenten die u nodig hebt om uw verpakkingsproces efficiënter, betrouwbaarder, duurzamer, maar vooral veiliger te maken.
Find a comprehensive overview of our products and solutions for the packaging industry.
In fabrieken worden automatische transportsystemen ingezet om producten van de ene naar de andere productiefase te leiden. Met behulp van de krachtige DuraBeam-lasertechnologie detecteren de R10x-serie optische sensoren de juiste positionering van zelfs de kleinste voorwerpen.
Codelezers zoals de OPC120 zijn in staat 1D- of 2D-codes op farmaceutische productverpakkingen aan hoge snelheid te lezen en verwerken de gegevens conform de GIS1-normen.
Het PMI F90 inductief positioneringssysteem controleert de geleiderollen in verpakkingsmachines. Het systeem bestuurt de ontrol- en oprolsnelheid van folies en stoffen en voorkomt scheuren in het materiaal.
Multibeam-veiligheidssensoren garanderen de hoogste kwaliteitsnormen en een betrouwbare bescherming van personeel en machines. Ze creëren een tweedimensionale detectiezone die, naargelang de toepassing, de vingers, handen of lichamen van gebruikers beschermt. Dit garandeert dat de hoogste veiligheidsstandaard, tot PL e, Cat. 4 en SIL 3, te allen tijde wordt nageleefd.
Ethernet IO-modules met geïntegreerde IO-Link-master ondersteunen tot acht IO-Link-compatibele apparaten. Dit laat een ononderbroken diagnostiek en parametrering tot op sensor-/actuatorniveau toe en garandeert maximale procestransparantie.
R20x optische sensoren op bottellijnen detecteren de aanwezigheid en afwezigheid van flessen—zelfs wanneer deze uit doorzichtig glas vervaardigd zijn! Tijdens het afsluitproces detecteren sensoren met een diffuus werkingsprincipe de kleinste onregelmatigheden, zoals beschadigde of verkeerd uitgelijnde flessendoppen, waardoor fouten in de materiaaltoevoer worden vermeden.
Bij het etiketteren van douchegel- en shampooflessen controleren dubbelvelsensoren niet enkel de afstand, maar ook de aanwezigheid van etiketten op de individuele flessen. Als een etiket ontbreekt, zenden de sensoren een schakelsignaal uit en voorkomen zij dat flessen zonder etiket de verpakkingslijn verlaten.
Bij voorraadtellingen en stockbeheer van verpakkingsmateriaal in kleine en middelgrote magazijnen zorgen deze draadloze Bluetooth RFID-handhelds voor een vlotte afhandeling.